Rastrelliera rotonda con maniglia (ORK-SU)

Rastrelliera rotonda con maniglia (ORK-SU)
  • Sconto volumi elevati
Material is SUS304 for excellent corrosion resistance.
As the shaft outer diameter is ground, the shaft diameter tolerance is h7, with good surface roughness of the shaft outer diameter, contributing to longer life of the sliding part compared with the cut processed part.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ORK1SU3-1024
ORK50SU2-0815
ORK75SU2-0815
ORK80SU2-0815
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSModulo (M)/Passo circolare (P) Lunghezza L
(mm)
Lunghezza (nominale) Numero di denti Diam. cremagliera D
(Ø)
Altezza cremagliera H
(mm)

105.60 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10130030076109

88.42 €

1 Disponibile 5 giorni 100.52002009587.5

89.92 €

1 7 giorni 100.752002006387.25

91.21 €

1 7 giorni 100.82002005987.2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo dente Standard Profilo Cremagliera (sezione circolare) Materiale Acciaio inox
Trattamento termico NA Dente rettificato NA Trattamento superficie NA
Finitura estremità NA Foro di montaggio NA Numero di fori NA
Simbolo materiale Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)

Supporto tecnico