Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.
  • Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 8:00 alle ore 20:00 (CET) 25/10/2020 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Ingranaggi cremagliera pignone (SGP-S) rettificato di precisione CP

Ingranaggi cremagliera pignone (SGP-S) rettificato di precisione CP
  • Sconto volumi elevati

JIS N5 high-precision grade ground gear CP rack and pinion. Excellent wear resistance and high-strength of teeth, due to induction hardening.
Directly mountable tapped in 2 points, machined product available. Made from SCM435, 440.
[Additional processing possible]· As only tooth part is hardened, additional work avoiding teeth section such as keyway slotting, tap, hole diameter changes etc. can be carried out.
· A reference surface when carrying out additional work milling hole, tooth part outer circumference, or both side surfaces.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SGP2S-20
SGP2S-25
SGP2S-30
SGP2S*20
SGP2S*25
SGP2S*30
SGP5S-20
SGP5S-25
SGP5S-30
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSModulo (M)/Passo circolare (P) Lunghezza L
(mm)
Numero di denti Larghezza denti B
(mm)
Foro di montaggio Numero di fori

46.57 €

5 giorni 100.636615208Prodotto con foro pilotaForo rotondo

51.65 €

5 giorni 100.636615258Prodotto con foro pilotaForo rotondo

57.64 €

5 giorni 100.636615308Prodotto con foro pilotaForo rotondo

49.72 €

5 giorni 100.636615208Prodotto rifinitoForo rotondo + foro maschiato, due posizioni

54.25 €

43 giorni 100.636615258Prodotto rifinitoForo rotondo + foro maschiato, due posizioni

60.77 €

5 giorni 100.636615308Prodotto rifinitoForo rotondo + foro maschiato, due posizioni

37.95 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

101.5915252015Prodotto con foro pilotaForo rotondo

46.46 €

5 giorni 101.5915252515Prodotto con foro pilotaForo rotondo

62.46 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

101.5915253015Prodotto con foro pilotaForo rotondo

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo dente Standard Profilo Cremagliera (sezione rettangolare) Materiale Acciaio
Trattamento termico Alta frequenza Dente rettificato Disponibile Trattamento superficie NA
Finitura estremità NA Simbolo materiale EN 1.7220 Equiv.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico