Base magnetica tipo MB

Base magnetica tipo MB
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Widely used as a magnetic holder to fix various measuring devices such as dial gauges on industrial machines and iron surface plates. Plenty of models with a variety of added features.

[Features]
· There are a plenty of small to large size models with a variety of added features so that it can be selected to suit various conditions in the measurement location.
· Stable and highly accurate measurement work can be carried out with the help of the strong magnet and sturdy clamp mechanism.
· Widely used as measuring device holder for measurement of the dimensions of mechanically processed workpieces on industrial machines or on iron surface plates, mainly through comparative measurement, using dial gauge based measuring devices (for test measurement, and detection of variations)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MB-B
MB-BV
MB-F2
MB-FX
MB-K
MB-PSL
MB-RV
MB-T3
MB-W2V
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Con braccio guida libero Potenza di adsorbimento
(N)
Larghezza supporto portamagnete
(mm)
Lunghezza supporto portamagnete
(mm)
Altezza supporto portamagnete
(mm)
Diametro pilastro principale
(mm)
Lunghezza colonna principale
(mm)
Diametro montante
(mm)
Lunghezza montante
(mm)

63.26 €

1 6 giorni Braccio fisso8005058.5551217610165

94.00 €

47.00 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Braccio fisso8005058.5551217610150

146.86 €

74.90 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Braccio fisso8005058.5551219410165

148.93 €

1 Disponibile 6 giorni Braccio flessibile con blocco meccanico8005058.55516315--

117.57 €

58.79 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Braccio fisso8005058.5551417812165

71.91 €

35.96 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Braccio fisso300303435754--

159.43 €

81.31 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Braccio fisso10005073551622514165

209.45 €

1 6 giorni Braccio fisso130050117552035514200

149.59 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Braccio fisso10005073552017814165

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Bracci guida liberi Base magnetica Disponibile Profilo estremità braccio guida libero Portapunta con foro passante
Fissaggio di oggetti Banco

Supporto tecnico