Freno motore

Freno motore
A product that incorporates a non-excited brake or an excited brake on the inside without changing the dimensions of a general purpose motor. Key features include an embedded compact power supply and ease of use.

[Features]
· Silent operation: The rotating part (disk) is completely integrated with the motor shaft to provide quiet operation.
· Manual release: The release lever can be used to manually release the brake even when brake is being held.
· Long life: Has a long life due to the large friction area.
· Same dimensions as a general purpose motor: Incorporates a non-excited brake on the inside without changing the dimensions of a general purpose motor which makes it easy to mount.
· Power supply device: Has an embedded compact power supply device and is easy to use.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BMM-024-NHFN
BMM-044-NHB
BMM-044-NHF
BMS-024-NHFN
BMS-044-NHF
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo Metodo di funzionamento Coppia nominale
(N・m)
Tensione (CC)
(V)
Leva di rilascio freno senza tensione Tipo di montaggio

797.48 €

1 25 giorni Elettromagnetico indipendente-2.5180-Profilo flangia

877.55 €

1 25 giorni Elettromagnetico indipendente-5180-Tipo base

930.54 €

1 25 giorni Elettromagnetico indipendente-5180-Profilo flangia

849.97 €

1 25 giorni Funzionamento senza tensioneMolla2901Profilo flangia

993.28 €

1 25 giorni Funzionamento senza tensioneMolla4901Profilo flangia

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Funzione Freno Condizione d'esercizio A secco Utilizza energia motrice Uso generico
Ambiente, applicazioni Standard Coppia nominale (intervallo)(N・m) 0.1–30 Raffreddamento Raffreddamento naturale
Gamma di temperature di esercizio(°C) -10::40 Classe termoresistente B Simbolo opzioni NA

Supporto tecnico