Ruota sottile silenziosa Master, Perno

Ruota sottile silenziosa Master, Perno

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
A swivel caster. Silent master casters move quietly and smoothly with an incredibly low levels of force.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
GES-75NRC
GES-100NRC
GES-100TB
SES-75NRC
STLS-125NRB
STLS-125PB
STLS-150NRB
STS-75NRC
STS-100TR
TES-100NRC
TES-100TB
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSTipo ruota Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Carico ammesso
(daN)
Materiale bozzello Con foro di montaggio Passo foro di montaggio, direzione lunga L1
(mm)
Passo foro di montaggio, direzione corta W1
(mm)
Lunghezza piastra L
(mm)
Larghezza piastra W
(mm)
Diam. filettatura Tolleranza T
(Ø)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
Applicazione Raggio di rotazione
(mm)
Categoria di carico Combinazione di passi per fori asolati

21.01 €

1 8 giorni 10Con piastra universale9835.01~80.0060[Gomma sintetica] Gomma, grigiaForo rotondo-----227527Strutture commerciali / Espositori/ Stand espositivi / Mobili in legno/acciaio / Apparecchi industriali74Carico leggero-

28.73 €

1 Disponibile 8 giorni 10Con piastra universale12735.01~80.0060[Gomma sintetica] Gomma, grigiaForo rotondo-----2210027Strutture commerciali / Espositori/ Stand espositivi / Mobili in legno/acciaio / Apparecchi industriali86Carico leggero-

23.67 €

1 8 giorni 10Con piastra universale12735.01~80.0060ElastomeroForo rotondo-----2210027Strutture commerciali / Espositori/ Stand espositivi / Mobili in legno/acciaio / Apparecchi industriali86Carico leggero-

19.13 €

1 Disponibile 8 giorni 10A vite9735.01~80.0060[Gomma sintetica] Gomma, grigia-----[M12(P1.75)] M12×P1.75-7527Strutture commerciali / Espositori/ Stand espositivi / Distribuzione / Carrello a mano/ Pallet / Mobili in legno/acciaio / Attrezzature OA / attrezzature per informazioni e comunicazione / Apparecchi industriali74Carico leggero-

37.60 €

1 Disponibile 6 giorni 10Con piastra universale16580.01~140.00110[Gomma sintetica] Gomma, grigiaForo lungo75(80)75(80)102102--12532Strutture commerciali / Espositori/ Stand espositivi / Distribuzione / Carrello a mano/ Pallet / Mobili in legno/acciaio / Apparecchi industriali / Sollevamento verticale108Carico medio75-75, 76-76, 77-77, 78-78, 79-79, 80-80

26.18 €

13.35 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Con piastra universale16580.01~140.00110ElastomeroForo lungo75(80)75(80)102102--12527Strutture commerciali / Espositori/ Stand espositivi / Distribuzione / Carrello a mano/ Pallet / Mobili in legno/acciaio / Apparecchi industriali / Sollevamento verticale108Carico medio75-75, 76-76, 77-77, 78-78, 79-79, 80-80

44.71 €

1 8 giorni 10Con piastra universale19080.01~140.00110[Gomma sintetica] Gomma, grigiaForo lungo75(80)75(80)102102--15032Strutture commerciali / Espositori/ Stand espositivi / Distribuzione / Carrello a mano/ Pallet / Mobili in legno/acciaio / Apparecchi industriali / Sollevamento verticale120Carico medio75-75, 76-76, 77-77, 78-78, 79-79, 80-80

22.72 €

1 6 giorni 10Con piastra universale9335.01~80.0060[Gomma sintetica] Gomma, grigiaForo rotondo55427058--7527Strutture commerciali / Espositori/ Stand espositivi / Distribuzione / Carrello a mano/ Pallet / Mobili in legno/acciaio / Attrezzature OA / attrezzature per informazioni e comunicazione / Apparecchi industriali75Carico medio-

31.65 €

1 14 giorni 10Con piastra universale13680.01~140.00120ElastomeroForo lungo68(71)68(71)9090--10032Strutture commerciali / Espositori/ Stand espositivi / Distribuzione / Carrello a mano/ Pallet / Mobili in legno/acciaio / Attrezzature OA / attrezzature per informazioni e comunicazione / Apparecchi industriali / Sollevamento verticale88Carico medio68-68, 69-69, 70-70, 71-71

26.41 €

1 6 giorni 10Con piastra universale12235.01~80.0060[Gomma sintetica] Gomma, grigiaForo rotondo824010058--10027Strutture commerciali / Espositori/ Stand espositivi / Distribuzione / Carrello a mano/ Pallet / Mobili in legno/acciaio / Attrezzature OA / attrezzature per informazioni e comunicazione / Apparecchi industriali / Sollevamento verticale87Carico leggero-

22.41 €

1 Disponibile 8 giorni 10Con piastra universale12235.01~80.0060ElastomeroForo rotondo824010058--10027Strutture commerciali / Espositori/ Stand espositivi / Distribuzione / Carrello a mano/ Pallet / Mobili in legno/acciaio / Attrezzature OA / attrezzature per informazioni e comunicazione / Apparecchi industriali / Sollevamento verticale87Carico leggero-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Proprietà Leggera rumorosità Finecorsa NA Caratteristiche rotella NA
Materiale raccordo Acciaio Cuscinetti rotella Disponibile

Supporto tecnico