Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Tipo ruota | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Carico ammesso (daN) | Materiale bozzello | Con foro di montaggio | Passo foro di montaggio, direzione lunga L1 (mm) | Passo foro di montaggio, direzione corta W1 (mm) | Lunghezza piastra L (mm) | Larghezza piastra W (mm) | Diam. filettatura | Tolleranza T (Ø) | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | Applicazione | Raggio di rotazione (mm) | Categoria di carico | Combinazione di passi per fori asolati | Con finecorsa | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.96 € | 1 | 11 giorni | 10 | Con piastra universale | 98 | 35.01~80.00 | 60 | [Gomma sintetica] Gomma, grigia | Foro rotondo | - | - | - | - | - | 22 | 75 | 27 | Strutture commerciali / Espositori/ Stand espositivi / Mobili in legno/acciaio / Apparecchi industriali | 87 | Carico leggero | - | S-2 | ||
28.96 € | 1 | 8 giorni | 10 | Con piastra universale | 127 | 35.01~80.00 | 60 | [Gomma sintetica] Gomma, grigia | Foro rotondo | - | - | - | - | - | 22 | 100 | 27 | Strutture commerciali / Espositori/ Stand espositivi / Mobili in legno/acciaio / Apparecchi industriali | 86 | Carico leggero | - | S-2 | ||
29.72 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | Con piastra universale | 127 | 35.01~80.00 | 60 | [Gomma sintetica] Gomma, grigia | Foro rotondo | - | - | - | - | - | 22 | 100 | 27 | Strutture commerciali / Espositori/ Stand espositivi / Mobili in legno/acciaio / Apparecchi industriali | 99 | Carico leggero | - | S-12 | |
24.37 € | 1 | 8 giorni | 10 | Con piastra universale | 127 | 35.01~80.00 | 60 | Elastomero | Foro rotondo | - | - | - | - | - | 22 | 100 | 27 | Strutture commerciali / Espositori/ Stand espositivi / Mobili in legno/acciaio / Apparecchi industriali | 86 | Carico leggero | - | S-2 | ||
30.08 € | 1 | 8 giorni | 10 | Con piastra universale | 127 | 35.01~80.00 | 60 | Elastomero | Foro rotondo | - | - | - | - | - | 22 | 100 | 27 | Strutture commerciali / Espositori/ Stand espositivi / Mobili in legno/acciaio / Apparecchi industriali | 99 | Carico leggero | - | S-12 | ||
20.81 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | A vite | 97 | 35.01~80.00 | 60 | [Gomma sintetica] Gomma, grigia | - | - | - | - | - | [M12(P1.75)] M12×P1.75 | - | 75 | 27 | Strutture commerciali / Espositori/ Stand espositivi / Distribuzione / Carrello a mano/ Pallet / Mobili in legno/acciaio / Attrezzature OA / attrezzature per informazioni e comunicazione / Apparecchi industriali | 87 | Carico leggero | - | S-2 | |
27.84 € | 1 | 8 giorni | 10 | A vite | 126 | 35.01~80.00 | 60 | [Gomma sintetica] Gomma, grigia | - | - | - | - | - | [M12(P1.75)] M12×P1.75 | - | 100 | 27 | Strutture commerciali / Espositori/ Stand espositivi / Distribuzione / Carrello a mano/ Pallet / Mobili in legno/acciaio / Attrezzature OA / attrezzature per informazioni e comunicazione / Apparecchi industriali / Sollevamento verticale | 86 | Carico leggero | - | S-2 | ||
30.25 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | A vite | 126 | 35.01~80.00 | 60 | [Gomma sintetica] Gomma, grigia | - | - | - | - | - | [M12(P1.75)] M12×P1.75 | - | 100 | 27 | Strutture commerciali / Espositori/ Stand espositivi / Distribuzione / Carrello a mano/ Pallet / Mobili in legno/acciaio / Attrezzature OA / attrezzature per informazioni e comunicazione / Apparecchi industriali / Sollevamento verticale | 99 | Carico leggero | - | S-12 | |
23.28 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | A vite | 126 | 35.01~80.00 | 60 | Elastomero | - | - | - | - | - | [M12(P1.75)] M12×P1.75 | - | 100 | 27 | Strutture commerciali / Espositori/ Stand espositivi / Distribuzione / Carrello a mano/ Pallet / Mobili in legno/acciaio / Attrezzature OA / attrezzature per informazioni e comunicazione / Apparecchi industriali / Sollevamento verticale | 86 | Carico leggero | - | S-2 | |
37.12 € 19.30 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Con piastra universale | 165 | 80.01~140.00 | 110 | [Gomma sintetica] Gomma, grigia | Foro lungo | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | - | - | 125 | 32 | Strutture commerciali / Espositori/ Stand espositivi / Distribuzione / Carrello a mano/ Pallet / Mobili in legno/acciaio / Apparecchi industriali / Sollevamento verticale | 121 | Carico medio | 75-75, 76-76, 77-77, 78-78, 79-79, 80-80 | S-2 | |
36.94 € | 1 | 13 giorni | 10 | Con piastra universale | 165 | 80.01~140.00 | 110 | Elastomero | Foro lungo | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | - | - | 125 | 27 | Strutture commerciali / Espositori/ Stand espositivi / Distribuzione / Carrello a mano/ Pallet / Mobili in legno/acciaio / Apparecchi industriali / Sollevamento verticale | 121 | Carico medio | 75-75, 76-76, 77-77, 78-78, 79-79, 80-80 | S-2 | ||
37.82 € | 1 | 11 giorni | 10 | Con piastra universale | 190 | 80.01~140.00 | 110 | [Gomma sintetica] Gomma, grigia | Foro lungo | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | - | - | 150 | 32 | Strutture commerciali / Espositori/ Stand espositivi / Distribuzione / Carrello a mano/ Pallet / Mobili in legno/acciaio / Apparecchi industriali / Sollevamento verticale | 119 | Carico medio | 75-75, 76-76, 77-77, 78-78, 79-79, 80-80 | S-2 | ||
24.21 € | 1 | 8 giorni | 10 | Con piastra universale | 93 | 35.01~80.00 | 60 | [Gomma sintetica] Gomma, grigia | Foro rotondo | 55 | 42 | 70 | 58 | - | - | 75 | 27 | Strutture commerciali / Espositori/ Stand espositivi / Distribuzione / Carrello a mano/ Pallet / Mobili in legno/acciaio / Attrezzature OA / attrezzature per informazioni e comunicazione / Apparecchi industriali | 87 | Carico medio | - | S-2 | ||
25.16 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | Con piastra universale | 122 | 35.01~80.00 | 60 | [Gomma sintetica] Gomma, grigia | Foro rotondo | 82 | 40 | 100 | 58 | - | - | 100 | 27 | Strutture commerciali / Espositori/ Stand espositivi / Distribuzione / Carrello a mano/ Pallet / Mobili in legno/acciaio / Attrezzature OA / attrezzature per informazioni e comunicazione / Apparecchi industriali / Sollevamento verticale | 86 | Carico leggero | - | S-2 | |
23.28 € | 1 | 8 giorni | 10 | Con piastra universale | 122 | 35.01~80.00 | 60 | Elastomero | Foro rotondo | 82 | 40 | 100 | 58 | - | - | 100 | 27 | Strutture commerciali / Espositori/ Stand espositivi / Distribuzione / Carrello a mano/ Pallet / Mobili in legno/acciaio / Attrezzature OA / attrezzature per informazioni e comunicazione / Apparecchi industriali / Sollevamento verticale | 86 | Carico leggero | - | S-2 |
Loading...
Proprietà | Leggera rumorosità | Finecorsa | Con finecorsa di scorrimento | Caratteristiche rotella | NA |
---|---|---|---|---|---|
Materiale raccordo | Acciaio | Cuscinetti rotella | Disponibile |
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo ruota
Altezza di montaggio H(mm)
Gamma di carico(daN)
Carico ammesso(daN)
Materiale bozzello
Con foro di montaggio
Passo foro di montaggio, direzione lunga L1(mm)
Passo foro di montaggio, direzione corta W1(mm)
Lunghezza piastra L(mm)
Larghezza piastra W(mm)
Diam. filettatura
Tolleranza T(Ø)
Diam. rotella D(Ø)
Larghezza rotella B(mm)
Raggio di rotazione(mm)
Combinazione di passi per fori asolati
Con finecorsa
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali