Ruote in acciaio inossidabile, Serie SU-KEL, giá montate

Ruote in acciaio inossidabile, Serie SU-KEL, giá montate
  • Sconto volumi elevati
A fixed caster made of stainless steel. An industry standard that is highly compatible regardless of the manufacturer.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SU-KEL-65NL
SU-KEL-65RL
SU-KEL-65TP
SU-KEL-75NL
SU-KEL-75RL
SU-KEL-100NM
SU-KEL-100RL
SU-KEL-100TP
SU-KEL-100UM
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSAltezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Carico ammesso
(daN)
Materiale bozzello Caratteristiche rotella Passo foro di montaggio, direzione lunga L1
(mm)
Passo foro di montaggio, direzione corta W1
(mm)
Lunghezza piastra L
(mm)
Larghezza piastra W
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)

11.44 €

1 8 giorni 108035.01~80.0040[Nylon] Nylon, biancoResistenza agli oli562870426520

11.97 €

1 8 giorni 1080~35.0035[Gomma sintetica] GommaNA562870426520

10.88 €

1 Disponibile 8 giorni 108035.01~80.0040ElastomeroNA562870426521

14.30 €

1 8 giorni 109235.01~80.0050[Nylon] Nylon, biancoResistenza agli oli562870427520

13.74 €

1 66 giorni 109235.01~80.0040[Gomma sintetica] GommaNA562870427520

30.61 €

1 Disponibile 8 giorni 1012235.01~80.0060[Nylon] Nylon, biancoResistenza agli oli82401006110025

28.87 €

1 Disponibile 8 giorni 1012235.01~80.0050[Gomma sintetica] GommaNA82401006110025

23.37 €

1 11 giorni 1012235.01~80.0060ElastomeroNA82401006110027

35.26 €

1 Disponibile 8 giorni 1012235.01~80.0060[uretano] uretanoResistenza agli oli82401006110025

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Con piastra fissa Finecorsa NA Materiale raccordo Acciaio inox
Con foro di montaggio Foro rotondo Applicazione Strutture commerciali / Espositori/ Stand espositivi / Distribuzione / Carrello a mano/ Pallet / Apparecchi industriali Categoria di carico Carico leggero
Cuscinetti rotella NA

Supporto tecnico