Rotelle in acciaio inox, serie SU-STC, Orientabili

Rotelle in acciaio inox, serie SU-STC, Orientabili
  • Sconto volumi elevati
A swivel caster made of stainless steel. An industry standard that is highly compatible regardless of the manufacturer.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SU-STC-65EM
SU-STC-65GNU
SU-STC-65NM
SU-STC-65TP
SU-STC-75EM
SU-STC-75NM
SU-STC-75TP
SU-STC-100MSC
SU-STC-100NB
SU-STC-100NH
SU-STC-100SUN
SU-STC-100TN
SU-STC-100TR
SU-STC-125GNU
SU-STC-125MSC
SU-STC-125NB
SU-STC-125NRN
SU-STC-125SUB
SU-STC-125SUN
SU-STC-150GNU
SU-STC-150MSC
SU-STC-150NB
SU-STC-150PSN
SU-STC-150SUB
SU-STC-150SUN
SU-STC-200MSC
SU-STC-200NH
SU-STC-200SUN
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSAltezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Carico ammesso
(daN)
Materiale bozzello Caratteristiche rotella Con foro di montaggio Passo foro di montaggio, direzione lunga L1
(mm)
Passo foro di montaggio, direzione corta W1
(mm)
Lunghezza piastra L
(mm)
Larghezza piastra W
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
Raggio di rotazione
(mm)
Combinazione di passi per fori asolati Cuscinetti rotella

21.20 €

1 6 giorni 108535.01~80.0050[Gomma sintetica] GommaNAForo rotondo55427058652560-NA

29.01 €

50 10 giorni 108535.01~80.0070[uretano] uretanoResistenza agli oliForo rotondo55427058652560-NA

21.01 €

1 6 giorni 108535.01~80.0070[Nylon] Nylon, biancoResistenza agli oliForo rotondo55427058652560-NA

33.12 €

1 Disponibile 8 giorni 108535.01~80.0050ElastomeroNAForo rotondo55427058652760-NA

27.81 €

1 6 giorni 109335.01~80.0060[Gomma sintetica] GommaNAForo rotondo55427058752565-NA

27.81 €

1 6 giorni 109335.01~80.0080[Nylon] Nylon, biancoResistenza agli oliForo rotondo55427058752565-NA

41.08 €

1 8 giorni 109335.01~80.0050ElastomeroNAForo rotondo55427058752765-NA

90.63 €

1 8 giorni 1013080.01~140.00120[Tecnopolimero] Nylon MCResistenza agli oliForo lungo68(71)68(71)9090100348468-68, 69-69, 70-70, 71-71Disponibile

95.81 €

1 6 giorni 1013080.01~140.00120[Nylon] Nylon, biancoResistenza agli oliForo lungo68(71)68(71)9090100298468-68, 69-69, 70-70, 71-71Disponibile

54.25 €

15 10 giorni 1013080.01~140.00120[Nylon] Nylon, biancoResistenza agli oliForo lungo68(71)68(71)9090100328468-68, 69-69, 70-70, 71-71NA

64.27 €

1 6 giorni 1013080.01~140.00120[Gomma sintetica] GommaNAForo lungo68(71)68(71)9090100328468-68, 69-69, 70-70, 71-71NA

73.87 €

1 Disponibile 8 giorni 1013080.01~140.00100ElastomeroNAForo lungo68(71)68(71)9090100328468-68, 69-69, 70-70, 71-71NA

90.91 €

1 6 giorni 1013080.01~140.00100ElastomeroNAForo lungo68(71)68(71)9090100328468-68, 69-69, 70-70, 71-71Disponibile

111.36 €

10 10 giorni 10165140.01~220.00150[uretano] uretanoResistenza agli oliForo lungo75(80)75(80)10210212530101-Disponibile

140.94 €

1 8 giorni 10165140.01~220.00150[Tecnopolimero] Nylon MCResistenza agli oliForo lungo75(80)75(80)1021021254010175-75, 76-76, 77-77, 78-78, 79-79, 80-80Disponibile

89.98 €

1 6 giorni 10165140.01~220.00150[Nylon] Nylon, biancoResistenza agli oliForo lungo75(80)75(80)1021021253510175-75, 76-76, 77-77, 78-78, 79-79, 80-80Disponibile

121.66 €

1 64 giorni 10165140.01~220.00150[Gomma sintetica] Gomma, grigiaNAForo lungo75(80)75(80)1021021253210175-75, 76-76, 77-77, 78-78, 79-79, 80-80NA

141.94 €

1 12 giorni 10165140.01~220.00150[Gomma sintetica] GommaNAForo lungo75(80)75(80)1021021253810175-75, 76-76, 77-77, 78-78, 79-79, 80-80Disponibile

92.62 €

1 6 giorni 10165140.01~220.00150[Gomma sintetica] GommaNAForo lungo75(80)75(80)1021021253810175-75, 76-76, 77-77, 78-78, 79-79, 80-80NA

117.76 €

1 6 giorni 10190140.01~220.00160[uretano] uretanoResistenza agli oliForo lungo75(80)75(80)10210215035119-Disponibile

152.11 €

1 19 giorni 10190140.01~220.00160[Tecnopolimero] Nylon MCResistenza agli oliForo lungo75(80)75(80)1021021504211975-75, 76-76, 77-77, 78-78, 79-79, 80-80Disponibile

99.30 €

1 6 giorni 10190140.01~220.00160[Nylon] Nylon, biancoResistenza agli oliForo lungo75(80)75(80)1021021503511975-75, 76-76, 77-77, 78-78, 79-79, 80-80Disponibile

117.68 €

1 8 giorni 10190140.01~220.00160[Tecnopolimero] Solfuro di polifenileneResistenza agli oliForo lungo75(80)75(80)1021021504211975-75, 76-76, 77-77, 78-78, 79-79, 80-80NA

110.87 €

1 8 giorni 10190140.01~220.00160[Gomma sintetica] GommaNAForo lungo75(80)75(80)1021021504211975-75, 76-76, 77-77, 78-78, 79-79, 80-80Disponibile

103.72 €

1 6 giorni 10190140.01~220.00160[Gomma sintetica] GommaNAForo lungo75(80)75(80)1021021504211975-75, 76-76, 77-77, 78-78, 79-79, 80-80NA

251.60 €

1 8 giorni 10250220.01~320.00250[Tecnopolimero] Nylon MCResistenza agli oliForo lungo105(115)105(115)14014020045164105 -105, 106 -106, 107 -107, 108 -108, 109 -109, 110 -110, 111 -111, 112 -112, 113 -113, 114 -114, 115 -115Disponibile

188.88 €

1 8 giorni 10250220.01~320.00250[Nylon] Nylon, biancoResistenza agli oliForo lungo105(115)105(115)14014020045164105 -105, 106 -106, 107 -107, 108 -108, 109 -109, 110 -110, 111 -111, 112 -112, 113 -113, 114 -114, 115 -115NA

216.09 €

1 8 giorni 10250220.01~320.00250[Gomma sintetica] GommaNAForo lungo105(115)105(115)14014020042164105 -105, 106 -106, 107 -107, 108 -108, 109 -109, 110 -110, 111 -111, 112 -112, 113 -113, 114 -114, 115 -115NA

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Con piastra universale Finecorsa NA Materiale raccordo Acciaio inox
Applicazione Strutture commerciali / Espositori/ Stand espositivi / Distribuzione / Carrello a mano/ Pallet / Apparecchi industriali / Sollevamento verticale Categoria di carico Carico medio

Supporto tecnico