Ruote girevoli progettate con Perno Serie AW (Codici componente)

Ruote girevoli progettate con Perno Serie AW
A swivel caster.

[Features]
· The main bodies of AWNT and AWNS are made of nylon.
· The main body of AWS is aluminum die-cast.
· The large caster receiver can be used.
· AWNS and AWS types can be tightened with the hexagon on the back side of the caster

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

AWS-60-M12

Codice componente
AWS-60-M12
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

13.07 €

1 6 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Resina / Doppia rotella Altezza di montaggio H(mm) 70 Gamma di carico(daN) 140.01~220.00
Finecorsa NA Carico ammesso(daN) 150 Materiale bozzello Nylon, nero
Caratteristiche rotella NA Materiale raccordo Resina Diam. filettatura M12×P1.75
Diam. rotella D(Ø) 60 Larghezza rotella B(mm) 45 Applicazione Strutture commerciali / Espositori/ Stand espositivi / Mobili in legno/acciaio / Attrezzature OA / attrezzature per informazioni e comunicazione / Apparecchi industriali
Raggio di rotazione(mm) 52 Categoria di carico Carico medio Cuscinetti rotella NA

Si trova sulla pagina di Ruote girevoli progettate con Perno Serie AW, il codice articolo è il seguente: AWS-60-M12.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto AWS-60-M12.

Supporto tecnico