Ruote progettate Serie TNS con perno

Ruote progettate Serie TNS con perno
A swivel caster.

[Features]
· The main body color of the 75 mm to 120 mm products is gray, and the wheels wrapped in dark gray urethane.
· The swivel part of the 75 mm to 120 mm products include a bearing.
· The shape of the stopper pedal on the TNS type differs depending on the size.
· The 40 mm product can use the small caster receiver, and the 50 mm and 60 mm products can use the large caster receiver.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TNS-50-M8
TNS-100
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSAltezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Carico ammesso
(daN)
Materiale bozzello Caratteristiche rotella Diam. filettatura Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
Raggio di rotazione
(mm)
Categoria di carico

8.09 €

1 6 giorni 105835.01~80.0060[Nylon] Nylon, neroNA[M8] M8×1.25504439Carico leggero

36.73 €

1 6 giorni 1012580.01~140.00100[uretano] uretanoResistenza agli oli[M12(P1.75)] M12×P1.751007278Carico medio

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Resina / Doppia rotella Finecorsa NA Materiale raccordo Resina
Applicazione Strutture commerciali / Espositori/ Stand espositivi / Mobili in legno/acciaio / Attrezzature OA / attrezzature per informazioni e comunicazione / Apparecchi industriali Cuscinetti rotella NA

Supporto tecnico