Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
TNS-75W-SP |
TNS-100W-SP |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Carico ammesso (daN) | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | Raggio di rotazione (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.93 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 92 | 35.01~80.00 | 80 | 75 | 59 | 72 | |
35.99 € | 1 | 20 giorni | 10 | 125 | 80.01~140.00 | 100 | 100 | 72 | 95 |
Loading...
Tipo ruota | Resina / Doppia rotella | Finecorsa | Con doppio finecorsa (Scorrimento + Rotazione) | Materiale bozzello | uretano |
---|---|---|---|---|---|
Caratteristiche rotella | Resistenza agli oli | Materiale raccordo | Resina | Diam. filettatura | M12×P1.75 |
Applicazione | Strutture commerciali / Espositori/ Stand espositivi / Mobili in legno/acciaio / Attrezzature OA / attrezzature per informazioni e comunicazione / Apparecchi industriali | Categoria di carico | Carico medio | Cuscinetti rotella | NA |
Con finecorsa | W-SP |
Configura
Stock
Proprietà di base
Altezza di montaggio H(mm)
Gamma di carico(daN)
Carico ammesso(daN)
Diam. rotella D(Ø)
Larghezza rotella B(mm)
Raggio di rotazione(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali