Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
UTWB-50B |
UTWB-60B |
UTWB-60P(8-11) |
UTWB-75B-PU |
UTWB-75P-PU |
UTWB-100B-PU |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Carico ammesso (daN) | Materiale bozzello | Caratteristiche rotella | Con foro di montaggio | Passo foro di montaggio, direzione lunga L1 (mm) | Passo foro di montaggio, direzione corta W1 (mm) | Lunghezza piastra L (mm) | Larghezza piastra W (mm) | Diam. filettatura | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | Raggio di rotazione (mm) | Categoria di carico | Diametro di montaggio Foro passante Passo circolare (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.71 € | 1 | 8 giorni | 10 | 56 | 35.01~80.00 | 50 | [Nylon] Nylon, nero | NA | - | - | - | - | - | [UNF3/8] Filettatura UNF3/8×16 | 50 | 45 | 55 | Carico leggero | - | ||
10.88 € | 1 | 8 giorni | 10 | 70 | 35.01~80.00 | 75 | [Nylon] Nylon, nero | NA | - | - | - | - | - | [M12(P1.75)] M12×P1.75 | 60 | 56 | 78 | Carico leggero | - | ||
9.90 € | 1 | 8 giorni | 10 | 77 | 80.01~140.00 | 100 | [Nylon] Nylon, nero | NA | Fori rotondi (3 fori) | - | - | - | - | - | 60 | 56 | 78 | Carico medio | 40 | ||
18.00 € 9.18 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 83 | 35.01~80.00 | 75 | [uretano] uretano | Resistenza agli oli | - | - | - | - | - | [M12(P1.75)] M12×P1.75 | 73 | 62 | 82 | Carico medio | - | ||
21.35 € | 1 | 8 giorni | 10 | 89 | 35.01~80.00 | 75 | [uretano] uretano | Resistenza agli oli | Foro rotondo | 51 | 41 | 65 | 55 | - | 73 | 62 | 82 | Carico medio | - | ||
27.76 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 110 | 35.01~80.00 | 80 | [uretano] uretano | Resistenza agli oli | - | - | - | - | - | [M12(P1.75)] M12×P1.75 | 100 | 74 | 113 | Carico medio | - |
Loading...
Tipo ruota | Resina / Doppia rotella | Finecorsa | Con finecorsa di scorrimento | Materiale raccordo | Resina |
---|---|---|---|---|---|
Applicazione | Strutture commerciali / Espositori/ Stand espositivi / Mobili in legno/acciaio / Attrezzature OA / attrezzature per informazioni e comunicazione / Apparecchi industriali | Cuscinetti rotella | NA | Con finecorsa | UTWB |
Configura
Stock
Proprietà di base
Altezza di montaggio H(mm)
Gamma di carico(daN)
Carico ammesso(daN)
Materiale bozzello
Caratteristiche rotella
Con foro di montaggio
Passo foro di montaggio, direzione lunga L1(mm)
Passo foro di montaggio, direzione corta W1(mm)
Lunghezza piastra L(mm)
Larghezza piastra W(mm)
Diam. filettatura
Diam. rotella D(Ø)
Larghezza rotella B(mm)
Raggio di rotazione(mm)
Diametro di montaggio Foro passante Passo circolare(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali