Ruote girevoli con piedino regolatore Master

Ruote girevoli con piedino regolatore Master
  • Sconto volumi elevati
A swivel caster. An adjuster is built-in to the caster.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
GD-100F
GD-120F
GDN-40S
GDN-60F
GDN-60S
GDN-80F
GDN-80S
GDR-60F
GDR-60S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSTipo ruota Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Carico ammesso
(daN)
Con foro di montaggio Passo foro di montaggio, direzione lunga L1
(mm)
Passo foro di montaggio, direzione corta W1
(mm)
Lunghezza piastra L
(mm)
Larghezza piastra W
(mm)
Diam. filettatura Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
Raggio di rotazione
(mm)

136.59 €

1 6 giorni 10Con piastra universale / Con regolatore120320.01~485.00375Foro rotondo70709595-753095

147.53 €

1 6 giorni 10Con piastra universale / Con regolatore120485.01~750.00500Foro rotondo70709595-753095

64.60 €

1 10 giorni 10A vite / Con regolatore71~35.0025-----[M8] M8×1.25422065

92.61 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Con piastra universale / Con regolatore8280.01~140.00125Foro rotondo58587373-502565

106.27 €

1 6 giorni 10A vite / Con regolatore8280.01~140.00125-----[M12(P1.75)] M12×P1.75502581

146.31 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Con piastra universale / Con regolatore102220.01~320.00250Foro rotondo70709090-632881

102.33 €

1 6 giorni 10A vite / Con regolatore103220.01~320.00250-----[M12(P1.75)] M12×P1.75632895

105.45 €

1 10 giorni 10Con piastra universale / Con regolatore8280.01~140.00125Foro rotondo58587373-502565

105.60 €

4 10 giorni 10A vite / Con regolatore8280.01~140.00125-----[M12(P1.75)] M12×P1.75502565

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Finecorsa NA Materiale bozzello Nylon, nero Caratteristiche rotella Resistenza agli oli
Materiale raccordo Acciaio Applicazione Mobili in legno/acciaio / Attrezzature OA / attrezzature per informazioni e comunicazione / Apparecchi industriali Categoria di carico Carico ultra pesante
Cuscinetti rotella NA Con piede di livellamento Con piede di livellamento

Supporto tecnico