Ruote girevoli con freno e piedino ammortizzatore Master

Ruote girevoli con freno e piedino ammortizzatore Master
  • Sconto volumi elevati
Includes a stopper function that stops rotation of the wheel. A shock absorbing caster with a built-in rubber cushion.

[Features]
· Since shocks are absorbed by the caster, vibrations are not transmitted to the rest of the product, such as the wagon.
· Since each of the casters moves independently, smooth transport is possible even if the left and right side are at different heights.
· Initial movement is smooth since cushioning rubber is used instead of leaf springs or rings.
· Settings corresponding to the weight of the load are possible by changing the hardness of the cushioning rubber.
· Ideal for LCD glass substrates and transport wagons of silicon wafers that may be damaged by vibrations or shocks.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
GDS-100B-70-SF
GDS-130B-70-SF
GDS-200B-75-SF
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSAltezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Passo foro di montaggio, direzione lunga L1
(mm)
Passo foro di montaggio, direzione corta W1
(mm)
Lunghezza piastra L
(mm)
Larghezza piastra W
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
Raggio di rotazione
(mm)

198.72 €

1 6 giorni 10160~35.005858737310030146

335.48 €

1 Disponibile 86 giorni 1019880.01~140.007070959513040177

345.11 €

1 8 giorni 10235140.01~220.007070959520040214

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Con piastra universale / Con paracolpi Finecorsa Con finecorsa di scorrimento Materiale bozzello uretano
Caratteristiche rotella Resistenza agli oli Materiale raccordo Acciaio Con foro di montaggio Foro rotondo
Applicazione Apparecchi industriali Categoria di carico Carico medio Cuscinetti rotella Disponibile
Con finecorsa -

Supporto tecnico