Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
AN-50RM |
AN-75MM |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Carico ammesso (daN) | Superficie di base, □ A (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Raggio di rotazione (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.92 € | 1 | 13 giorni | 10 | 65 | ~35.00 | 35 | 30 | 50 | 49 | ||
27.98 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 97 | 35.01~80.00 | 55 | 45 | 75 | 70 |
Loading...
Tipo ruota | Tipo angolato | Finecorsa | NA | Materiale bozzello | Gomma |
---|---|---|---|---|---|
Caratteristiche rotella | NA | Materiale raccordo | Acciaio | Con foro di montaggio | Foro rotondo |
Larghezza rotella B(mm) | 20 | Applicazione | Strutture commerciali / Espositori/ Stand espositivi / Distribuzione / Carrello a mano/ Pallet / Mobili in legno/acciaio / Apparecchi industriali | Categoria di carico | Carico leggero |
Cuscinetti rotella | NA |
Configura
Proprietà di base
Altezza di montaggio H(mm)
Gamma di carico(daN)
Carico ammesso(daN)
Superficie di base, □ A(mm)
Diam. rotella D(Ø)
Raggio di rotazione(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali