• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Ruote per uso generico Serie GEL Perno con finecorsa

Ruote per uso generico Serie GEL Perno con finecorsa
A caster with a swivel stopper. Includes a stopper function that stops rotation of the wheel.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
GEL-65RLS-1
GEL-65TPS-1
GEL-75RLS-1
GEL-75TPS-1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSAltezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Carico ammesso
(daN)
Materiale bozzello Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
Raggio di rotazione
(mm)

13.48 €

1 8 giorni 1085~35.0035[Gomma sintetica] Gomma652070

10.66 €

1 8 giorni 108535.01~80.0040Elastomero652170

15.28 €

1 6 giorni 109735.01~80.0040[Gomma sintetica] Gomma752074

14.02 €

1 6 giorni 109735.01~80.0040Elastomero752074

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota A inserimento Finecorsa Con finecorsa di scorrimento Caratteristiche rotella NA
Materiale raccordo Acciaio Tolleranza T(Ø) 22 Applicazione Strutture commerciali / Espositori/ Stand espositivi / Mobili in legno/acciaio / Apparecchi industriali
Categoria di carico Carico leggero Cuscinetti rotella NA Con finecorsa S-1

Supporto tecnico