Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
GMO-75MM |
GMO-150BM |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Carico ammesso (daN) | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | Raggio di rotazione (mm) | Cuscinetti rotella | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.16 € | 1 | 6 giorni | 10 | 106 | 35.01~80.00 | 55 | 75 | 20 | 72 | NA | ||
68.55 € | 1 | 8 giorni | 10 | 194 | 80.01~140.00 | 110 | 150 | 32 | 123 | Disponibile |
Loading...
Tipo ruota | A inserimento | Finecorsa | NA | Materiale bozzello | Gomma, grigia |
---|---|---|---|---|---|
Caratteristiche rotella | NA | Materiale raccordo | Acciaio | Tolleranza T(Ø) | 22 |
Applicazione | Strutture commerciali / Espositori/ Stand espositivi / Mobili in legno/acciaio / Apparecchi industriali | Categoria di carico | Carico medio |
Configura
Proprietà di base
Altezza di montaggio H(mm)
Gamma di carico(daN)
Carico ammesso(daN)
Diam. rotella D(Ø)
Larghezza rotella B(mm)
Raggio di rotazione(mm)
Cuscinetti rotella
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali