Ruote per uso generico Serie GM perno con finecorsa

Ruote per uso generico Serie GM perno con finecorsa
  • Sconto volumi elevati
A caster with a swivel stopper. Includes a stopper function that stops rotation of the wheel.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
GM-75EMS-2
GM-75MMS-2
GM-75NTBS-2
GM-100MMS-2
GM-100NTBS-2
GM-100TPS-2
GM-100UMS-2
GM-125BMS-2
GM-125MMS-2
GM-125VMS-2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSAltezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Carico ammesso
(daN)
Materiale bozzello Caratteristiche rotella Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
Raggio di rotazione
(mm)
Cuscinetti rotella

26.52 €

1 8 giorni 109935.01~80.0060[Gomma sintetica] GommaNA752588NA

25.93 €

1 6 giorni 109935.01~80.0055[Gomma sintetica] Gomma, grigiaNA752088NA

30.08 €

1 Disponibile 8 giorni 109935.01~80.0060[uretano] uretanoResistenza agli oli752788Disponibile

32.57 €

1 6 giorni 1012935.01~80.0060[Gomma sintetica] Gomma, grigiaNA1002289NA

36.29 €

1 6 giorni 1012835.01~80.0070[uretano] uretanoResistenza agli oli1002789Disponibile

32.32 €

1 Disponibile 8 giorni 1012835.01~80.0060ElastomeroNA1002789NA

34.56 €

1 8 giorni 1012835.01~80.0070[uretano] uretanoResistenza agli oli1002589NA

55.84 €

1 8 giorni 1016380.01~140.00100[Gomma sintetica] Gomma, grigiaNA12525120Disponibile

49.00 €

1 8 giorni 1016380.01~140.0090[Gomma sintetica] Gomma, grigiaNA12625120NA

57.56 €

1 67 giorni 1016380.01~140.00100[Gomma sintetica] GommaNA12531120NA

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota A inserimento Finecorsa Con finecorsa di scorrimento Materiale raccordo Acciaio
Tolleranza T(Ø) 22 Applicazione Strutture commerciali / Espositori/ Stand espositivi / Mobili in legno/acciaio / Apparecchi industriali Categoria di carico Carico medio
Con finecorsa S-2

Supporto tecnico