ruote per uso generico Serie KEL montate

ruote per uso generico Serie KEL  montate
A fixed caster. An industry standard that is highly compatible regardless of the manufacturer.

[Features]
· The hardware is bright chromate plated.
· The KEL and TEL can be used together since their mounting heights are the same. (with B) is a wheel with bearing

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KEL-65NL
KEL-65RL
KEL-65TP
KEL-75NL
KEL-75RL
KEL-100NM
KEL-100RL
KEL-100TB
KEL-100TP
KEL-100UM
KEL-125RL
KEL-125TB
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSAltezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Carico ammesso
(daN)
Materiale bozzello Caratteristiche rotella Con foro di montaggio Passo foro di montaggio, direzione lunga L1
(mm)
Passo foro di montaggio, direzione corta W1
(mm)
Lunghezza piastra L
(mm)
Larghezza piastra W
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
Applicazione Cuscinetti rotella

5.32 €

1 8 giorni 108035.01~80.0040[Nylon] Nylon, biancoResistenza agli oliForo rotondo562870426520Strutture commerciali / Espositori/ Stand espositivi / Distribuzione / Carrello a mano/ Pallet / Mobili in legno/acciaio / Attrezzature OA / attrezzature per informazioni e comunicazione / Apparecchi industrialiNA

5.20 €

1 14 giorni 1080~35.0035[Gomma sintetica] GommaNAForo rotondo562870426520Strutture commerciali / Espositori/ Stand espositivi / Distribuzione / Carrello a mano/ Pallet / Mobili in legno/acciaio / Attrezzature OA / attrezzature per informazioni e comunicazione / Apparecchi industrialiNA

5.31 €

1 8 giorni 108035.01~80.0040ElastomeroNAForo rotondo562870426521Strutture commerciali / Espositori/ Stand espositivi / Distribuzione / Carrello a mano/ Pallet / Mobili in legno/acciaio / Attrezzature OA / attrezzature per informazioni e comunicazione / Apparecchi industrialiNA

5.82 €

1 6 giorni 109235.01~80.0050[Nylon] Nylon, biancoResistenza agli oliForo rotondo562870427520Strutture commerciali / Espositori/ Stand espositivi / Distribuzione / Carrello a mano/ Pallet / Mobili in legno/acciaio / Attrezzature OA / attrezzature per informazioni e comunicazione / Apparecchi industrialiNA

6.29 €

1 6 giorni 109235.01~80.0040[Gomma sintetica] GommaNAForo rotondo562870427520Strutture commerciali / Espositori/ Stand espositivi / Distribuzione / Carrello a mano/ Pallet / Mobili in legno/acciaio / Attrezzature OA / attrezzature per informazioni e comunicazione / Apparecchi industrialiNA

13.99 €

1 8 giorni 1012235.01~80.0060[Nylon] Nylon, biancoResistenza agli oliForo rotondo82401005810025Strutture commerciali / Espositori/ Stand espositivi / Distribuzione / Carrello a mano/ Pallet / Mobili in legno/acciaio / Attrezzature OA / attrezzature per informazioni e comunicazione / Apparecchi industriali / Sollevamento verticaleNA

9.09 €

1 6 giorni 1012235.01~80.0050[Gomma sintetica] GommaNAForo rotondo82401005810025Strutture commerciali / Espositori/ Stand espositivi / Distribuzione / Carrello a mano/ Pallet / Mobili in legno/acciaio / Attrezzature OA / attrezzature per informazioni e comunicazione / Apparecchi industriali / Sollevamento verticaleNA

15.81 €

1 6 giorni 1012235.01~80.0060ElastomeroNAForo rotondo82401005810027Strutture commerciali / Espositori/ Stand espositivi / Distribuzione / Carrello a mano/ Pallet / Mobili in legno/acciaio / Attrezzature OA / attrezzature per informazioni e comunicazione / Apparecchi industriali / Sollevamento verticaleDisponibile

13.46 €

1 8 giorni 1012235.01~80.0060ElastomeroNAForo rotondo82401005810027Strutture commerciali / Espositori/ Stand espositivi / Distribuzione / Carrello a mano/ Pallet / Mobili in legno/acciaio / Attrezzature OA / attrezzature per informazioni e comunicazione / Apparecchi industriali / Sollevamento verticaleNA

17.40 €

1 6 giorni 1012235.01~80.0060[uretano] uretanoResistenza agli oliForo rotondo82401005810025Strutture commerciali / Espositori/ Stand espositivi / Distribuzione / Carrello a mano/ Pallet / Mobili in legno/acciaio / Attrezzature OA / attrezzature per informazioni e comunicazione / Apparecchi industriali / Sollevamento verticaleNA

19.64 €

1 6 giorni 1014835.01~80.0060[Gomma sintetica] GommaNAForo lungo80(84)401005812525Strutture commerciali / Espositori/ Stand espositivi / Distribuzione / Carrello a mano/ Pallet / Mobili in legno/acciaio / Apparecchi industrialiNA

19.55 €

1 8 giorni 1014835.01~80.0060ElastomeroNAForo lungo80(84)401005812527Strutture commerciali / Espositori/ Stand espositivi / Distribuzione / Carrello a mano/ Pallet / Mobili in legno/acciaio / Apparecchi industrialiDisponibile

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Con piastra fissa Finecorsa NA Materiale raccordo Acciaio
Categoria di carico Carico leggero

Supporto tecnico