Rotelle per impieghi generici serie SH orientabili con fermo

Rotelle per impieghi generici serie SH orientabili con fermo
A caster with a swivel stopper. Includes a stopper function that stops rotation of the wheel.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SH-50NHS-2-UNF1/2
SH-50VHS-2-UNF1/2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSCarico ammesso
(daN)
Materiale bozzello Caratteristiche rotella

12.00 €

1 8 giorni 1065[Nylon] Nylon, neroResistenza agli oli

12.00 €

1 8 giorni 1055[Gomma sintetica] GommaNA

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota A vite Altezza di montaggio H(mm) 74 Gamma di carico(daN) 35.01~80.00
Finecorsa Con finecorsa di scorrimento Materiale raccordo Acciaio Diam. filettatura Filettatura vite UNF1/2×20
Diam. rotella D(Ø) 50 Larghezza rotella B(mm) 25 Applicazione Strutture commerciali / Espositori/ Stand espositivi / Mobili in legno/acciaio / Attrezzature OA / attrezzature per informazioni e comunicazione / Apparecchi industriali
Raggio di rotazione(mm) 74 Categoria di carico Carico medio Cuscinetti rotella NA
Con finecorsa S-2

Supporto tecnico