Ruote per usi generici con perno Serie SMO

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SMO-75BM-M16
SMO-75MM-M16
SMO-75MM-UNF1/2
SMO-100MM-UNF1/2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSAltezza di montaggio H
(mm)
Carico ammesso
(daN)
Diam. filettatura Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
Applicazione Raggio di rotazione
(mm)
Cuscinetti rotella

24.46 €

1 6 giorni 1010560[M16] M16XP2.07525Strutture commerciali / Espositori/ Stand espositivi / Mobili in legno/acciaio / Attrezzature OA / attrezzature per informazioni e comunicazione / Apparecchi industriali72Disponibile

21.12 €

1 11 giorni 1010555[M16] M16XP2.07520Strutture commerciali / Espositori/ Stand espositivi / Mobili in legno/acciaio / Attrezzature OA / attrezzature per informazioni e comunicazione / Apparecchi industriali72NA

18.77 €

1 11 giorni 1010555[UNF1/2] Filettatura vite UNF1/2×207520Strutture commerciali / Espositori/ Stand espositivi / Mobili in legno/acciaio / Attrezzature OA / attrezzature per informazioni e comunicazione / Apparecchi industriali72NA

21.62 €

1 11 giorni 1012760[UNF1/2] Filettatura vite UNF1/2×2010222Strutture commerciali / Espositori/ Stand espositivi / Mobili in legno/acciaio / Attrezzature OA / attrezzature per informazioni e comunicazione / Apparecchi industriali / Sollevamento verticale89NA

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota A vite Gamma di carico(daN) 35.01~80.00 Finecorsa NA
Materiale bozzello Gomma, grigia Caratteristiche rotella NA Materiale raccordo Acciaio
Categoria di carico Carico medio

Supporto tecnico