ruote per uso generico Serie TEL perno

ruote per uso generico Serie TEL  perno
  • Sconto volumi elevati
A swivel caster. An industry standard that is highly compatible regardless of the manufacturer.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TEL-65NL
TEL-65RL
TEL-65TP
TEL-75NL
TEL-75RL
TEL-75TP
TEL-100RL
TEL-100TP
TEL-100UM
TEL-125RL
TEL-125TB
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSAltezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Carico ammesso
(daN)
Materiale bozzello Caratteristiche rotella Con foro di montaggio Passo foro di montaggio, direzione lunga L1
(mm)
Passo foro di montaggio, direzione corta W1
(mm)
Lunghezza piastra L
(mm)
Larghezza piastra W
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
Applicazione Raggio di rotazione
(mm)
Cuscinetti rotella

7.86 €

1 Disponibile 8 giorni 108035.01~80.0040[Nylon] Nylon, biancoResistenza agli oliForo rotondo562870426520Strutture commerciali / Espositori/ Stand espositivi / Distribuzione / Carrello a mano/ Pallet / Mobili in legno/acciaio / Attrezzature OA / attrezzature per informazioni e comunicazione / Apparecchi industriali59NA

6.33 €

1 6 giorni 1080~35.0035[Gomma sintetica] GommaNAForo rotondo562870426520Strutture commerciali / Espositori/ Stand espositivi / Distribuzione / Carrello a mano/ Pallet / Mobili in legno/acciaio / Attrezzature OA / attrezzature per informazioni e comunicazione / Apparecchi industriali59NA

7.22 €

1 8 giorni 108035.01~80.0040ElastomeroNAForo rotondo562870426521Strutture commerciali / Espositori/ Stand espositivi / Distribuzione / Carrello a mano/ Pallet / Mobili in legno/acciaio / Attrezzature OA / attrezzature per informazioni e comunicazione / Apparecchi industriali59NA

9.48 €

1 Disponibile 8 giorni 109235.01~80.0050[Nylon] Nylon, biancoResistenza agli oliForo rotondo562870427520Strutture commerciali / Espositori/ Stand espositivi / Distribuzione / Carrello a mano/ Pallet / Mobili in legno/acciaio / Attrezzature OA / attrezzature per informazioni e comunicazione / Apparecchi industriali68NA

7.50 €

1 6 giorni 109235.01~80.0040[Gomma sintetica] GommaNAForo rotondo562870427520Strutture commerciali / Espositori/ Stand espositivi / Distribuzione / Carrello a mano/ Pallet / Mobili in legno/acciaio / Attrezzature OA / attrezzature per informazioni e comunicazione / Apparecchi industriali68NA

8.73 €

1 Disponibile 8 giorni 109235.01~80.0040ElastomeroNAForo rotondo562870427520Strutture commerciali / Espositori/ Stand espositivi / Distribuzione / Carrello a mano/ Pallet / Mobili in legno/acciaio / Attrezzature OA / attrezzature per informazioni e comunicazione / Apparecchi industriali68NA

10.32 €

1 6 giorni 1012235.01~80.0050[Gomma sintetica] GommaNAForo rotondo82401005810025Strutture commerciali / Espositori/ Stand espositivi / Distribuzione / Carrello a mano/ Pallet / Mobili in legno/acciaio / Attrezzature OA / attrezzature per informazioni e comunicazione / Apparecchi industriali / Sollevamento verticale86NA

18.57 €

1 6 giorni 1012235.01~80.0060ElastomeroNAForo rotondo82401005810027Strutture commerciali / Espositori/ Stand espositivi / Distribuzione / Carrello a mano/ Pallet / Mobili in legno/acciaio / Attrezzature OA / attrezzature per informazioni e comunicazione / Apparecchi industriali / Sollevamento verticale86NA

22.52 €

1 Disponibile 6 giorni 1012235.01~80.0060[uretano] uretanoResistenza agli oliForo rotondo82401005810025Strutture commerciali / Espositori/ Stand espositivi / Distribuzione / Carrello a mano/ Pallet / Mobili in legno/acciaio / Attrezzature OA / attrezzature per informazioni e comunicazione / Apparecchi industriali / Sollevamento verticale86NA

26.07 €

1 6 giorni 1014835.01~80.0060[Gomma sintetica] GommaNAForo lungo80(84)401005812525Strutture commerciali / Espositori/ Stand espositivi / Distribuzione / Carrello a mano/ Pallet / Mobili in legno/acciaio / Apparecchi industriali99NA

27.25 €

1 8 giorni 1014835.01~80.0060ElastomeroNAForo lungo80(84)401005812527Strutture commerciali / Espositori/ Stand espositivi / Distribuzione / Carrello a mano/ Pallet / Mobili in legno/acciaio / Apparecchi industriali99Disponibile

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Con piastra universale Finecorsa NA Materiale raccordo Acciaio
Categoria di carico Carico leggero

Supporto tecnico