ruote per uso generico serie TEL perno con finecorsa

ruote per uso generico serie TEL  perno con finecorsa
  • Sconto volumi elevati
A caster with a swivel stopper. Includes a stopper function that stops rotation of the wheel. An industry standard that is highly compatible regardless of the manufacturer.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TEL-65RLS-1
TEL-65TPS-1
TEL-75NLS-1
TEL-75RLS-1
TEL-75TPS-1
TEL-100NMS-2
TEL-100RLS-2
TEL-100TBS-2
TEL-100TPS-2
TEL-100UMS-2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSAltezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Carico ammesso
(daN)
Materiale bozzello Caratteristiche rotella Passo foro di montaggio, direzione lunga L1
(mm)
Passo foro di montaggio, direzione corta W1
(mm)
Lunghezza piastra L
(mm)
Larghezza piastra W
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
Applicazione Raggio di rotazione
(mm)
Cuscinetti rotella Con finecorsa

8.67 €

1 6 giorni 1080~35.0035[Gomma sintetica] GommaNA562870426520Strutture commerciali / Espositori/ Stand espositivi / Distribuzione / Carrello a mano/ Pallet / Mobili in legno/acciaio / Attrezzature OA / attrezzature per informazioni e comunicazione / Apparecchi industriali70NAS-1

10.97 €

1 6 giorni 108035.01~80.0040ElastomeroNA562870426521Strutture commerciali / Espositori/ Stand espositivi / Distribuzione / Carrello a mano/ Pallet / Mobili in legno/acciaio / Attrezzature OA / attrezzature per informazioni e comunicazione / Apparecchi industriali70NAS-1

13.23 €

1 6 giorni 109235.01~80.0050[Nylon] Nylon, biancoResistenza agli oli562870427520Strutture commerciali / Espositori/ Stand espositivi / Distribuzione / Carrello a mano/ Pallet / Mobili in legno/acciaio / Attrezzature OA / attrezzature per informazioni e comunicazione / Apparecchi industriali74NAS-1

10.55 €

1 6 giorni 109235.01~80.0040[Gomma sintetica] GommaNA562870427520Strutture commerciali / Espositori/ Stand espositivi / Distribuzione / Carrello a mano/ Pallet / Mobili in legno/acciaio / Attrezzature OA / attrezzature per informazioni e comunicazione / Apparecchi industriali74NAS-1

11.73 €

1 Disponibile 8 giorni 109235.01~80.0040ElastomeroNA562870427520Strutture commerciali / Espositori/ Stand espositivi / Distribuzione / Carrello a mano/ Pallet / Mobili in legno/acciaio / Attrezzature OA / attrezzature per informazioni e comunicazione / Apparecchi industriali74NAS-1

21.74 €

1 Disponibile 8 giorni 1012235.01~80.0060[Nylon] Nylon, biancoResistenza agli oli82401005810025Strutture commerciali / Espositori/ Stand espositivi / Distribuzione / Carrello a mano/ Pallet / Mobili in legno/acciaio / Attrezzature OA / attrezzature per informazioni e comunicazione / Apparecchi industriali / Sollevamento verticale89NAS-2

16.74 €

1 6 giorni 1012235.01~80.0050[Gomma sintetica] GommaNA82401005810025Strutture commerciali / Espositori/ Stand espositivi / Distribuzione / Carrello a mano/ Pallet / Mobili in legno/acciaio / Attrezzature OA / attrezzature per informazioni e comunicazione / Apparecchi industriali / Sollevamento verticale89NAS-2

24.42 €

1 6 giorni 1012235.01~80.0060ElastomeroNA82401005810027Strutture commerciali / Espositori/ Stand espositivi / Distribuzione / Carrello a mano/ Pallet / Mobili in legno/acciaio / Attrezzature OA / attrezzature per informazioni e comunicazione / Apparecchi industriali / Sollevamento verticale89DisponibileS-2

21.49 €

1 10 giorni 1012235.01~80.0060ElastomeroNA82401005810027Strutture commerciali / Espositori/ Stand espositivi / Distribuzione / Carrello a mano/ Pallet / Mobili in legno/acciaio / Attrezzature OA / attrezzature per informazioni e comunicazione / Apparecchi industriali / Sollevamento verticale89NAS-2

26.21 €

1 6 giorni 1012235.01~80.0060[uretano] uretanoResistenza agli oli82401005810025Strutture commerciali / Espositori/ Stand espositivi / Distribuzione / Carrello a mano/ Pallet / Mobili in legno/acciaio / Attrezzature OA / attrezzature per informazioni e comunicazione / Apparecchi industriali / Sollevamento verticale89NAS-2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Con piastra universale Finecorsa Con finecorsa di scorrimento Materiale raccordo Acciaio
Con foro di montaggio Foro rotondo Categoria di carico Carico leggero

Supporto tecnico