Rotelle industriali serie SKC fisse (Codici componente)

Rotelle industriali serie SKC fisse
  • Sconto volumi elevati
A fixed caster. An industry standard that is highly compatible regardless of the manufacturer.

[Features]
· The S-1 stopper stops rotation of the wheel.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KCM-65NM
KCM-75NM
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSAltezza di montaggio H
(mm)
Carico ammesso
(daN)
Diam. rotella D
(Ø)

8.06 €

1 8 giorni 10856065

10.19 €

1 Disponibile 8 giorni 10906575

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Con piastra universale Gamma di carico(daN) 35.01~80.00 Finecorsa NA
Materiale bozzello Nylon, bianco Caratteristiche rotella Resistenza agli oli Materiale raccordo Acciaio
Con foro di montaggio Foro rotondo Passo foro di montaggio, direzione lunga L1(mm) 55 Passo foro di montaggio, direzione corta W1(mm) 42
Lunghezza piastra L(mm) 70 Larghezza piastra W(mm) 66 Larghezza rotella B(mm) 25
Applicazione Strutture commerciali / Espositori/ Stand espositivi / Distribuzione / Carrello a mano/ Pallet / Mobili in legno/acciaio / Attrezzature OA / attrezzature per informazioni e comunicazione / Apparecchi industriali / Sollevamento verticale Categoria di carico Carico medio Cuscinetti rotella NA

Supporto tecnico