ruote industriali serie SKH montate

ruote industriali serie SKH  montate
A swivel caster. An industry standard that is highly compatible regardless of the manufacturer.

[Features]
· The hardware is bright chromate plated.
· The SKH and STH can be used together since their mounting heights are the same. (with B) is a wheel with bearing.
· The CCBJ wheel has good heat dissipating properties and is ideal for trolleys.
· With a load equal to or smaller than 200daN (204kgf), can withstand towing at a speed of up to 25km/h

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SKH-65GNB
SKH-75GNB
SKH-100MHC
SKH-100VAH
SKH-100VUH
SKH-130MHC
SKH-130VAH
SKH-130VUH
SKH-150MHC
SKH-150VUH
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSAltezza di montaggio H
(mm)
Proprietà Gamma di carico
(daN)
Carico ammesso
(daN)
Materiale bozzello Caratteristiche rotella Con foro di montaggio Passo foro di montaggio, direzione lunga L1
(mm)
Passo foro di montaggio, direzione corta W1
(mm)
Lunghezza piastra L
(mm)
Larghezza piastra W
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
Applicazione Categoria di carico Combinazione di passi per fori asolati

31.64 €

12 10 giorni 1092A basso profilo per carichi pesanti485.01~750.00600[Nylon] Nylon rinforzato ・NeroResistenza agli oliForo lungo78(80)78(80)1191046545Strutture commerciali / Espositori/ Stand espositivi / Attrezzature OA / attrezzature per informazioni e comunicazione / Apparecchi industrialiCarico ultra pesante78-78, 79-79, 80-80

36.21 €

12 10 giorni 10106A basso profilo per carichi pesanti485.01~750.00600[Nylon] Nylon rinforzato ・NeroResistenza agli oliForo lungo78(80)78(80)1191047545Strutture commerciali / Espositori/ Stand espositivi / Attrezzature OA / attrezzature per informazioni e comunicazione / Apparecchi industrialiCarico ultra pesante78-78, 79-79, 80-80

87.16 €

1 8 giorni 10144-320.01~485.00460[Tecnopolimero] Nylon MCResistenza agli oliForo lungo98(108)49(55)1378610050Strutture commerciali / Espositori/ Stand espositivi / Distribuzione / Carrello a mano/ Pallet / Attrezzature OA / attrezzature per informazioni e comunicazione / Apparecchi industriali / Sollevamento verticaleCarico pesante-

52.07 €

1 6 giorni 10144-220.01~320.00250[Gomma sintetica] GommaNAForo lungo98(108)49(55)1378610050Strutture commerciali / Espositori/ Stand espositivi / Distribuzione / Carrello a mano/ Pallet / Attrezzature OA / attrezzature per informazioni e comunicazione / Apparecchi industriali / Sollevamento verticaleCarico pesante-

72.84 €

1 6 giorni 10144-320.01~485.00350[uretano] uretanoResistenza agli oliForo lungo98(108)49(55)1378610050Strutture commerciali / Espositori/ Stand espositivi / Distribuzione / Carrello a mano/ Pallet / Attrezzature OA / attrezzature per informazioni e comunicazione / Apparecchi industriali / Sollevamento verticaleCarico pesante-

130.59 €

1 6 giorni 10177-485.01~750.00600[Tecnopolimero] Nylon MCResistenza agli oliForo rotondo100561379313050Distribuzione / Carrello a mano/ Pallet / Attrezzature OA / attrezzature per informazioni e comunicazione / Apparecchi industriali / Sollevamento verticaleCarico pesante-

77.89 €

1 6 giorni 10177-220.01~320.00300[Gomma sintetica] GommaNAForo rotondo100561379313050Distribuzione / Carrello a mano/ Pallet / Attrezzature OA / attrezzature per informazioni e comunicazione / Apparecchi industriali / Sollevamento verticaleCarico pesante-

108.76 €

1 6 giorni 10177-485.01~750.00500[uretano] uretanoResistenza agli oliForo rotondo100561379313050Distribuzione / Carrello a mano/ Pallet / Attrezzature OA / attrezzature per informazioni e comunicazione / Apparecchi industriali / Sollevamento verticaleCarico pesante-

93.71 €

1 6 giorni 10198-485.01~750.00600[Tecnopolimero] Nylon MCResistenza agli oliForo rotondo100561379315050Distribuzione / Carrello a mano/ Pallet / Attrezzature OA / attrezzature per informazioni e comunicazione / Apparecchi industriali / Sollevamento verticaleCarico pesante-

126.50 €

6 8 giorni 10198-485.01~750.00550[uretano] uretanoResistenza agli oliForo rotondo100561379315050Distribuzione / Carrello a mano/ Pallet / Attrezzature OA / attrezzature per informazioni e comunicazione / Apparecchi industriali / Sollevamento verticaleCarico pesante-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Con piastra fissa Finecorsa NA Materiale raccordo Acciaio
Cuscinetti rotella Disponibile

Supporto tecnico