ruote industriali serie SKM montate (ruote in gomma gonfiate ad aria)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SKM-300-4AR
SKM-350-5AR
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSAltezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Carico ammesso
(daN)
Passo foro di montaggio, direzione lunga L1
(mm)
Passo foro di montaggio, direzione corta W1
(mm)
Lunghezza piastra L
(mm)
Larghezza piastra W
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)

139.98 €

1 8 giorni 1030880.01~140.001301408020014025780

132.95 €

1 8 giorni 10370140.01~220.001601609022015029396

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Con piastra fissa Finecorsa NA Materiale bozzello Gomma
Caratteristiche rotella NA Materiale raccordo Acciaio Con foro di montaggio Foro rotondo
Applicazione Distribuzione / Carrello a mano/ Pallet / Apparecchi industriali / Sollevamento verticale Raggio di rotazione(mm) 100 Categoria di carico Carico medio
Cuscinetti rotella Disponibile

Supporto tecnico