Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
STC-125CBCS-8 |
STC-150CBCS-8 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Altezza di montaggio H (mm) | Carico ammesso (daN) | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58.81 € | 1 | 8 giorni | 10 | 165 | 150 | 125 | 38 | ||
62.37 € | 1 | 8 giorni | 10 | 190 | 160 | 150 | 40 |
Loading...
Tipo ruota | Con piastra universale | Gamma di carico(daN) | 140.01~220.00 | Finecorsa | Con finecorsa di rotazione |
---|---|---|---|---|---|
Materiale bozzello | Gomma | Caratteristiche rotella | NA | Materiale raccordo | Acciaio |
Con foro di montaggio | Foro lungo | Passo foro di montaggio, direzione lunga L1(mm) | 75(80) | Passo foro di montaggio, direzione corta W1(mm) | 75(80) |
Lunghezza piastra L(mm) | 102 | Larghezza piastra W(mm) | 102 | Applicazione | Strutture commerciali / Espositori/ Stand espositivi / Distribuzione / Carrello a mano/ Pallet / Mobili in legno/acciaio / Apparecchi industriali / Sollevamento verticale |
Raggio di rotazione(mm) | 100 | Categoria di carico | Carico medio | Combinazione di passi per fori asolati | 75-75, 76-76, 77-77, 78-78, 79-79, 80-80 |
Cuscinetti rotella | Disponibile | Con finecorsa | S-8 |
Configura
Proprietà di base
Altezza di montaggio H(mm)
Carico ammesso(daN)
Diam. rotella D(Ø)
Larghezza rotella B(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali