ruote industriali serie STC perno con finecorsa (W-11)

ruote industriali serie STC  perno con finecorsa (W-11)
A caster with a swivel stopper. Includes a stopper function that stops the swiveling and rotation of the wheel simultaneously.

[Features]
· The W-11 stopper stops rotation of the wheel and swiveling simultaneously.
· An easy-to-use stopper.
· A double stopper that can stop rotation of the wheel and swiveling simultaneously.
· Since the stopper operation pedal is attached to the mounting plate, it does not turn together with the support hardware of the caster.
· Once the caster is mounted, there is no need to look for the operation pedal regardless of what position the wheel is in.
· A hole for connection is located on the operation pedal.
· If processing and connecting is done using a pipe, etc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

STC-125CBCW-11

Codice componente
STC-125CBCW-11
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

94.16 €

1 6 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Con piastra universale Altezza di montaggio H(mm) 190 Gamma di carico(daN) 140.01~220.00
Finecorsa Con doppio finecorsa (Scorrimento + Rotazione) Carico ammesso(daN) 150 Materiale bozzello Gomma
Caratteristiche rotella NA Materiale raccordo Acciaio Con foro di montaggio Foro lungo
Passo foro di montaggio, direzione lunga L1(mm) 75(90) Passo foro di montaggio, direzione corta W1(mm) 75(90) Lunghezza piastra L(mm) 102
Larghezza piastra W(mm) 102 Diam. rotella D(Ø) 125 Larghezza rotella B(mm) 38
Applicazione Strutture commerciali / Espositori/ Stand espositivi / Distribuzione / Carrello a mano/ Pallet / Mobili in legno/acciaio / Apparecchi industriali / Sollevamento verticale Raggio di rotazione(mm) 101 Categoria di carico Carico medio
Combinazione di passi per fori asolati 75 -75, 76 -76, 77 -77, 78 -78, 79 -79, 80 -80, 81 -81, 82 -82, 83 -83, 84 -84, 85 -85, 86 -86, 87 -87, 88 -88, 89 -89, 90 -90 Cuscinetti rotella Disponibile Con finecorsa W-11

Si trova sulla pagina di ruote industriali serie STC perno con finecorsa (W-11), il codice articolo è il seguente: STC-125CBCW-11.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto STC-125CBCW-11.

Supporto tecnico