Rotelle industriali serie STM orientabili (ruote gomma pneumatica)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
STM-250-4AR
STM-300-4AR
STM-350-5AR
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSAltezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Carico ammesso
(daN)
Passo foro di montaggio, direzione lunga L1
(mm)
Passo foro di montaggio, direzione corta W1
(mm)
Lunghezza piastra L
(mm)
Larghezza piastra W
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
Raggio di rotazione
(mm)

116.75 €

1 6 giorni 1029280.01~140.009012512516016022563180

129.00 €

1 46 giorni 1030880.01~140.0013012512516016025780197

189.13 €

1 8 giorni 10370140.01~220.0016014014017517529396223

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Con piastra universale Finecorsa NA Materiale bozzello Gomma
Caratteristiche rotella NA Materiale raccordo Acciaio Con foro di montaggio Foro rotondo
Applicazione Distribuzione / Carrello a mano/ Pallet / Apparecchi industriali / Sollevamento verticale Categoria di carico Carico medio Cuscinetti rotella Disponibile

Supporto tecnico