• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

ruote antistatiche montate SKM (ruote Octoron-Uretano)

ruote antistatiche montate SKM (ruote Octoron-Uretano)
A fixed caster with an OCTRON urethane (anti-static) wheel. Diffuses static electricity without shocks via an appropriate electric resistance value. Prevents electrostatic damage to transported items.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SKM-75VUO
SKM-100VUO
SKM-130VUO
SKM-150VUO
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSAltezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Carico ammesso
(daN)
Passo foro di montaggio, direzione lunga L1
(mm)
Passo foro di montaggio, direzione corta W1
(mm)
Lunghezza piastra L
(mm)
Larghezza piastra W
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
Applicazione

83.02 €

1 8 giorni 1010035.01~80.0070634095717532Distribuzione / Carrello a mano/ Pallet / Attrezzature OA / attrezzature per informazioni e comunicazione / Apparecchi industriali

119.81 €

1 8 giorni 1014480.01~140.0010080451158010032Distribuzione / Carrello a mano/ Pallet / Attrezzature OA / attrezzature per informazioni e comunicazione / Apparecchi industriali

104.33 €

1 8 giorni 10177140.01~220.00150100561389013038Distribuzione / Carrello a mano/ Pallet / Apparecchi industriali

125.32 €

1 8 giorni 10198140.01~220.00180100561389015042Distribuzione / Carrello a mano/ Pallet / Apparecchi industriali

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Con piastra fissa Proprietà Protezione cariche elettrostatiche Finecorsa NA
Materiale bozzello Uretano OCTRON (Antistatico) Caratteristiche rotella Resistenza agli oli / Protezione cariche elettrostatiche Materiale raccordo Acciaio
Con foro di montaggio Foro rotondo Categoria di carico Carico medio Cuscinetti rotella Disponibile

Supporto tecnico