Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
SKM-75VUE |
SKM-100VUE |
SKM-130VUE |
SKM-150VUE |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Carico ammesso (daN) | Passo foro di montaggio, direzione lunga L1 (mm) | Passo foro di montaggio, direzione corta W1 (mm) | Lunghezza piastra L (mm) | Larghezza piastra W (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | Applicazione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56.05 € | 30 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 100 | 80.01~140.00 | 120 | 63 | 40 | 95 | 71 | 75 | 32 | Distribuzione / Carrello a mano/ Pallet / Attrezzature OA / attrezzature per informazioni e comunicazione / Apparecchi industriali | |
64.08 € | 15 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 144 | 140.01~220.00 | 170 | 80 | 45 | 115 | 80 | 100 | 32 | Distribuzione / Carrello a mano/ Pallet / Attrezzature OA / attrezzature per informazioni e comunicazione / Apparecchi industriali | |
112.37 € | 10 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 177 | 220.01~320.00 | 260 | 100 | 56 | 138 | 90 | 130 | 38 | Distribuzione / Carrello a mano/ Pallet / Apparecchi industriali | |
119.61 € | 8 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 198 | 220.01~320.00 | 300 | 100 | 56 | 138 | 90 | 150 | 42 | Distribuzione / Carrello a mano/ Pallet / Apparecchi industriali |
Loading...
Tipo ruota | Con piastra fissa | Proprietà | Protezione cariche elettrostatiche | Finecorsa | NA |
---|---|---|---|---|---|
Materiale bozzello | Uretano antistatico | Caratteristiche rotella | Resistenza agli oli / Protezione cariche elettrostatiche | Materiale raccordo | Acciaio |
Con foro di montaggio | Foro rotondo | Categoria di carico | Carico medio | Cuscinetti rotella | Disponibile |
Configura
Proprietà di base
Altezza di montaggio H(mm)
Gamma di carico(daN)
Carico ammesso(daN)
Passo foro di montaggio, direzione lunga L1(mm)
Passo foro di montaggio, direzione corta W1(mm)
Lunghezza piastra L(mm)
Larghezza piastra W(mm)
Diam. rotella D(Ø)
Larghezza rotella B(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali