• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

ruote antistatiche serie SM perno (ruote Octo-Uretano)

ruote antistatiche serie SM  perno (ruote Octo-Uretano)

A swivel caster with an OCTRON urethane (anti-static) wheel. Diffuses static electricity without shocks via an appropriate electric resistance value. Prevents electrostatic damage to transported items.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SM-100BMO-M12-L15
SM-100BMO-UNF1/2
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSDiam. filettatura Applicazione Categoria di carico

87.59 €

7 giorni 10[M12(P1.75)] M12×P1.75Attrezzature OA / attrezzature per informazioni e comunicazione / Apparecchi industrialiCarico medio

80.80 €

7 giorni 10[UNF1/2] Filettatura vite UNF1/2×20Attrezzature OA / attrezzature per informazioni e comunicazione / Apparecchi industrialiCarico medio

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota A vite / Profilo basso Altezza di montaggio H(mm) 123 Proprietà Protezione cariche elettrostatiche
Gamma di carico(daN) 35.01~80.00 Finecorsa NA Carico ammesso(daN) 60
Materiale bozzello Uretano OCTRON (Antistatico) Caratteristiche rotella Resistenza agli oli / Protezione cariche elettrostatiche Materiale raccordo Acciaio
Diam. rotella D(Ø) 100 Larghezza rotella B(mm) 25 Raggio di rotazione(mm) 87
Cuscinetti rotella Disponibile

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico