Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SR-50EME-M12
Tipo ruota | A vite | Altezza di montaggio H(mm) | 67 | Proprietà | Protezione cariche elettrostatiche |
---|---|---|---|---|---|
Gamma di carico(daN) | ~35.00 | Finecorsa | NA | Carico ammesso(daN) | 35 |
Materiale bozzello | Gomma antistatica | Caratteristiche rotella | Protezione cariche elettrostatiche | Materiale raccordo | Acciaio |
Diam. filettatura | M12×P1.25 | Diam. rotella D(Ø) | 50 | Larghezza rotella B(mm) | 21 |
Applicazione | Distribuzione / Carrello a mano/ Pallet / Attrezzature OA / attrezzature per informazioni e comunicazione / Apparecchi industriali | Raggio di rotazione(mm) | 49 | Categoria di carico | Carico leggero |
Cuscinetti rotella | NA |
Si trova sulla pagina di Ruota antistatica con perno Serie SR, il codice articolo è il seguente: SR-50EME-M12.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SR-50EME-M12.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali