Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
STC-50EMES-1 |
STC-75EMES-1 |
STC-100VSES-2 |
STC-150CBCES-2 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Carico ammesso (daN) | Con foro di montaggio | Passo foro di montaggio, direzione lunga L1 (mm) | Passo foro di montaggio, direzione corta W1 (mm) | Lunghezza piastra L (mm) | Larghezza piastra W (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | Applicazione | Raggio di rotazione (mm) | Combinazione di passi per fori asolati | Cuscinetti rotella | Con finecorsa | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.62 € | 1 | 6 giorni | 10 | 65 | 35.01~80.00 | 50 | Foro rotondo | 46 | 35 | 59 | 47 | 50 | 21 | Distribuzione / Carrello a mano/ Pallet / Attrezzature OA / attrezzature per informazioni e comunicazione / Apparecchi industriali | 58 | - | NA | S-1 | ||
16.83 € 11.78 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 93 | 35.01~80.00 | 60 | Foro rotondo | 55 | 42 | 70 | 58 | 75 | 25 | Distribuzione / Carrello a mano/ Pallet / Attrezzature OA / attrezzature per informazioni e comunicazione / Apparecchi industriali | 74 | - | NA | S-1 | |
31.16 € 21.81 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 130 | 80.01~140.00 | 120 | Foro lungo | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 32 | Distribuzione / Carrello a mano/ Pallet / Attrezzature OA / attrezzature per informazioni e comunicazione / Apparecchi industriali | 98 | 68-68, 69-69, 70-70, 71-71 | Disponibile | S-2 | |
59.15 € | 1 | 8 giorni | 10 | 190 | 140.01~220.00 | 160 | Foro lungo | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 150 | 40 | Distribuzione / Carrello a mano/ Pallet / Apparecchi industriali | 122 | 75-75, 76-76, 77-77, 78-78, 79-79, 80-80 | Disponibile | S-2 |
Loading...
Tipo ruota | Con piastra universale | Proprietà | Protezione cariche elettrostatiche | Finecorsa | Con finecorsa di scorrimento |
---|---|---|---|---|---|
Materiale bozzello | Gomma antistatica | Caratteristiche rotella | Protezione cariche elettrostatiche | Materiale raccordo | Acciaio |
Categoria di carico | Carico medio |
Configura
Stock
Proprietà di base
Altezza di montaggio H(mm)
Gamma di carico(daN)
Carico ammesso(daN)
Con foro di montaggio
Passo foro di montaggio, direzione lunga L1(mm)
Passo foro di montaggio, direzione corta W1(mm)
Lunghezza piastra L(mm)
Larghezza piastra W(mm)
Diam. rotella D(Ø)
Larghezza rotella B(mm)
Raggio di rotazione(mm)
Combinazione di passi per fori asolati
Cuscinetti rotella
Con finecorsa
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali