ruote antistatiche serie STM perno con finecorsa (ruote gomma antistaticas)

ruote antistatiche serie STM  perno con finecorsa (ruote gomma antistaticas)
  • Sconto volumi elevati
A caster with swivel stopper that includes an anti-static urethane wheel. Includes a stopper function that stops the swiveling and rotation of the wheel simultaneously. Prevents electrostatic damage to transported items.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
STM-75VUEW-3
STM-130VUEW-3
STM-150VUEW-3
STM-200VUEW-3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSAltezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Carico ammesso
(daN)
Con foro di montaggio Passo foro di montaggio, direzione lunga L1
(mm)
Passo foro di montaggio, direzione corta W1
(mm)
Lunghezza piastra L
(mm)
Larghezza piastra W
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
Applicazione Raggio di rotazione
(mm)
Combinazione di passi per fori asolati

71.66 €

1 Disponibile 8 giorni 1010080.01~140.00120Foro rotondo636381817532Distribuzione / Carrello a mano/ Pallet / Attrezzature OA / attrezzature per informazioni e comunicazione / Apparecchi industriali89-

87.89 €

1 Disponibile 8 giorni 10177220.01~320.00260Foro lungo79(82)79(82)10510513038Distribuzione / Carrello a mano/ Pallet / Apparecchi industriali13079-79, 80-80, 81-81, 82-82

133.01 €

1 29 giorni 10198220.01~320.00300Foro lungo87(93)87(93)12012015042Distribuzione / Carrello a mano/ Pallet / Apparecchi industriali13087-87, 88-88, 89-89, 90-90, 91-91, 92-92, 93-93

197.61 €

1 8 giorni 10250320.01~485.00370Foro lungo105(115)105(115)14014020042Distribuzione / Carrello a mano/ Pallet / Apparecchi industriali163105 -105, 106 -106, 107 -107, 108 -108, 109 -109, 110 -110, 111 -111, 112 -112, 113 -113, 114 -114, 115 -115

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Con piastra universale Proprietà Protezione cariche elettrostatiche Finecorsa Con doppio finecorsa (Scorrimento + Rotazione)
Materiale bozzello Uretano antistatico Caratteristiche rotella Resistenza agli oli / Protezione cariche elettrostatiche Materiale raccordo Acciaio
Categoria di carico Carico medio Cuscinetti rotella Disponibile Con finecorsa W-3

Supporto tecnico