Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
SU-STC-65EME |
SU-STC-75EME |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Altezza di montaggio H (mm) | Carico ammesso (daN) | Diam. rotella D (Ø) | Raggio di rotazione (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.16 € 16.72 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 85 | 50 | 65 | 60 | |
45.46 € | 1 | 6 giorni | 10 | 93 | 60 | 75 | 65 |
Loading...
Tipo ruota | Con piastra universale | Proprietà | Protezione cariche elettrostatiche | Gamma di carico(daN) | 35.01~80.00 |
---|---|---|---|---|---|
Finecorsa | NA | Materiale bozzello | Gomma antistatica | Caratteristiche rotella | Protezione cariche elettrostatiche |
Materiale raccordo | Acciaio inox | Con foro di montaggio | Foro rotondo | Passo foro di montaggio, direzione lunga L1(mm) | 55 |
Passo foro di montaggio, direzione corta W1(mm) | 42 | Lunghezza piastra L(mm) | 70 | Larghezza piastra W(mm) | 58 |
Larghezza rotella B(mm) | 25 | Applicazione | Distribuzione / Carrello a mano/ Pallet / Attrezzature OA / attrezzature per informazioni e comunicazione / Apparecchi industriali | Categoria di carico | Carico medio |
Cuscinetti rotella | NA |
Configura
Stock
Proprietà di base
Altezza di montaggio H(mm)
Carico ammesso(daN)
Diam. rotella D(Ø)
Raggio di rotazione(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali