Codice articolo del costruttore: THN-50HUOS-2
Marca: NANSIN
Prezzo: 69.13 €
Tempi di consegna: 8 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
THN-50HUOS-2
Tipo ruota | Con piastra universale / Profilo basso | Altezza di montaggio H(mm) | 68 | Proprietà | Protezione cariche elettrostatiche |
---|---|---|---|---|---|
Gamma di carico(daN) | 35.01~80.00 | Finecorsa | Con finecorsa di scorrimento | Carico ammesso(daN) | 60 |
Materiale bozzello | Uretano OCTRON (Antistatico) | Caratteristiche rotella | Resistenza agli oli / Protezione cariche elettrostatiche | Materiale raccordo | Acciaio |
Con foro di montaggio | Foro rotondo | Passo foro di montaggio, direzione lunga L1(mm) | 54 | Passo foro di montaggio, direzione corta W1(mm) | 36 |
Lunghezza piastra L(mm) | 70 | Larghezza piastra W(mm) | 54 | Diam. rotella D(Ø) | 50 |
Larghezza rotella B(mm) | 28 | Applicazione | Attrezzature OA / attrezzature per informazioni e comunicazione / Apparecchi industriali | Raggio di rotazione(mm) | 71 |
Categoria di carico | Carico medio | Cuscinetti rotella | Disponibile | Con finecorsa | S-2 |
Si trova sulla pagina di Ruote girevoli antistatiche con perno e Freno Serie THN (Ruote in Octo-Uretano), il codice articolo è il seguente: THN-50HUOS-2.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto THN-50HUOS-2.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali