Sostegno per lenti a 3 assi

Sostegno per lenti a 3 assi
[Features]
· The B11-40C is employed for the X-axis while the optical axis is configured at 45 mm.
· Replace the lens and/or adapter to allow for use in different types of application.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
OPS3A-2
OPS3A-3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSTipo

589.47 €

1 10 giorni 10Con movimento incrociato di precisione

627.41 €

1 5 giorni 10Con movimento incrociato ad alte prestazioni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di spostamento preciso X: micrometro YZ: P=0,25

Supporto tecnico