Filtro ND (ad assorbimento)

Filtro ND (ad assorbimento)
  • Sconto volumi elevati
Absorbs light from each wavelength in the visible region in near equal proportions. Used for controlling the amount of incident light. There are five types.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
S73-15-1
S73-15-13
S73-15-25
S73-15-50
S73-20-1
S73-20-1P
S73-20-3
S73-20-13
S73-20-25
S73-20-50
S73-50-13
S73-50-50
S73-51-1P
S73-51-13
S73-51-50
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiametro esterno
(φ)
Profilo esterno
(mm)
Spessore
(mm)
Trasmittanza
(%)

33.36 €

1 Disponibile 7 giorni 1015-2.50.1 o inf.

33.36 €

1 Disponibile 7 giorni 1015-2.4813

33.36 €

1 Disponibile 7 giorni 1015-2.525

33.36 €

1 Disponibile 7 giorni 1015-2.4350

49.66 €

1 7 giorni 1020-2.50.1 o inf.

49.66 €

1 7 giorni 1020-2.151

49.66 €

1 Disponibile 7 giorni 1020-1.553

49.66 €

1 7 giorni 1020-2.4813

49.66 €

1 7 giorni 1020-2.525

49.66 €

1 Disponibile 7 giorni 1020-2.4350

106.69 €

1 7 giorni 1050-2.4813

106.69 €

1 7 giorni 1050-2.4350

89.03 €

1 7 giorni 10-50×502.151

89.03 €

1 7 giorni 10-50×502.4813

89.03 €

1 7 giorni 10-50×502.4350

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Vetro ottico

Supporto tecnico