Banco ottico in alluminio

Banco ottico in alluminio
Lightweight, and rust-proof. Can be used for constructing a linear optical experiment system using a dedicated carrier.

[Features]
· Can be directly mounted to a vibration removal board using M6 bolts.
· Bench Width: 50 mm, Height: 25 mm. Low optical axis and high stability.
· Products with a /ST at the end of the model number include a scale.
· For total loads applied onto the optical bench, as a general rule, avoid unbalanced or concentrated loads and ensure that it is equal to or less than 10 times the weight of the bench itself.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
A18-1300
A18-1300/ST
A18-1900
A18-1900/ST
A18-250
A18-250/ST
A18-500
A18-500/ST
A18-900
A18-900/ST
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLunghezza L
(mm)
Scala

397.72 €

1 23 giorni 101300NA

426.18 €

1 5 giorni 101300Disponibile

548.61 €

1 23 giorni 101900NA

577.06 €

1 23 giorni 101900Disponibile

140.48 €

1 5 giorni 10250NA

168.93 €

1 9 giorni 10250Disponibile

205.06 €

1 5 giorni 10500NA

233.52 €

1 5 giorni 10500Disponibile

281.32 €

1 10 giorni 10900NA

309.78 €

1 5 giorni 10900Disponibile

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Misura(mm) Larghezza 50 × altezza 25

Supporto tecnico