Substrato cuneo

Substrato cuneo
Can dissipate reflected light on the reverse side. Use as a calibration substrate for autocollimators.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HS-010
HS-010AL
HS-020
HS-020AL
HS-025
HS-025AL
HS-050
HS-050AL
HS-100
HS-100AL
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSTipo Angolo cuneo
(Gradi)

142.84 €

1 10 giorni 10Base cuneo0.10

237.70 €

1 10 giorni 10Specchio cuneo0.10

142.84 €

1 10 giorni 10Base cuneo0.20

237.70 €

1 10 giorni 10Specchio cuneo0.20

142.84 €

1 10 giorni 10Base cuneo0.25

237.70 €

1 10 giorni 10Specchio cuneo0.25

142.84 €

1 10 giorni 10Base cuneo0.50

237.70 €

1 10 giorni 10Specchio cuneo0.50

142.84 €

1 10 giorni 10Base cuneo1.00

237.70 €

1 10 giorni 10Specchio cuneo1.00

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo esterno(mm) 40 x 40 Materiale BK7 Spessore(mm) 10

Supporto tecnico