Filtro a interdizione (per regione vicino infrarosso (NIR))

Filtro a interdizione (per regione vicino infrarosso (NIR))
[Features]
· There are four types of color filters available for light from the ultraviolet to infrared regions: sharp cut filters (absorbs light from wavelengths shorter than the given wavelength and transmits light with longer wavelengths), heat ray absorption filters, ultraviolet-bandpass visible-absorption filters, and blue filters.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

S76-IR80

Codice componente
S76-IR80
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

123.86 €

1 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Spessore(mm) 2.5 Limite di penetrazione, intervallo lunghezza d'onda(nm) 800

Si trova sulla pagina di Filtro a interdizione (per regione vicino infrarosso (NIR)), il codice articolo è il seguente: S76-IR80.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto S76-IR80.

Supporto tecnico