Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
F110H-300
Altezza del supporto(mm) | 41 | Diametro effettivo(φ) | ~30 | Metodo di spostamento preciso | Vite senza fine (P=0,25mm) |
---|---|---|---|---|---|
La lunghezza di una sfera(mm) | 300 | Asse di regolazione | Assi θyθz |
Si trova sulla pagina di Sostegni per orientamento dell'asta, il codice articolo è il seguente: F110H-300.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto F110H-300.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali