Piastre di fissaggio (per M3)

Piastre di fissaggio (per M3)
[Features]
· An aluminum breadboard for Opt Station 40 mm stages.
· Includes a handle so that assembled optical systems can be carried as is.
· The upper surface features 16 mm M3 tapped holes.
· Flatness: 0.20 mm or less.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
A65-34
A65-46
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura
(mm)

726.43 €

1 5 giorni 10300×450

1,096.40 €

1 10 giorni 10450×600

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico