Adattatore per lenti

Adattatore per lenti
  • Sconto volumi elevati
An adapter for lenses with an outer diameter of ø10 mm, ø12.7 mm, ø15 mm, ø20 mm, and ø25.4 mm. Used by attaching to various types o cross motion holder.

[Features]
· Used by attaching to various types of cross motion holder. Various types of single lens.
· Lens attachment and detachment is carried out using a threaded ring system.
Note: Includes threaded rings and resin rings.
Note: A ring wrench for tightening threaded rings.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
F510A-10
F510A-12.7
F510A-15
F510A-20
F510A-25.4
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiametro effettivo
(φ)
Diametro elemento applicabile
(φ)

54.47 €

1 10 giorni 10710

54.47 €

1 Disponibile 10 giorni 109.512.7

54.47 €

1 10 giorni 101215

54.47 €

1 10 giorni 101720

53.73 €

1 5 giorni 1022.525.4

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico