Piastra di polarizzazione

Piastra di polarizzazione
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· A polarizing plate is a polarizer that can obtain linearly polarized light by making use of the dichroism of polymers.
· Structured with a polarizing film sandwiched by transparent plastic sheets.
· The extinction ratio is lower in comparison to polarizers (Glan-Thompson, etc.) which make use of birefringence and they are not adequate for high precision measurements. However, they are extremely useful for simple optical experiments from the perspective of them offering excellent affordability.
· The element does not contain a mark to indicate the transmission axis.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
S47-20-38S
S47-30-38S
S47-50-38S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiametro esterno
(φ)

41.52 €

1 Disponibile 7 giorni 1020

41.52 €

1 7 giorni 1030

41.52 €

1 Disponibile 7 giorni 1050

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Gamma lunghezza d'onda(nm) 400~700 Spessore(mm) 0.4

Supporto tecnico