Registrati
Configura

Tip (L) Short One-Step Core Pins -Shaft Diameter (D) Selection Type_Shaft Diameter (P) Designation (0.01mm Increments) Type-

Codice componente:

Sono stati trovati. 15 candidati non definiti.
Quantità:

Elenco numeri di parte

Numero di articoli

Spessore piastra

(mm)

Profilo foro

RoHS?Quantità minima d'ordine
10
Foro 3,5 φ6 profondità svasatura 4,5
10
1 pezzi
10
Foro 3,5 φ6 profondità svasatura 4,5–16,5
10
1 pezzi
15
Foro 3,5 φ6 profondità svasatura 4,5–16,5
10
1 pezzi
20
Foro 3,5 φ6 profondità svasatura 4,5–16,5
10
1 pezzi
25
Foro 3,5 φ6 profondità svasatura 4,5–16,5
10
1 pezzi
6
Foro 3,5 φ6 profondità svasatura 4,5–16,5
10
1 pezzi
2
Foro passante 3.5
10
1 pezzi
10
Foro 3,5 φ profondità svasatura 4,5
10
1 pezzi
15
Foro 3,5 φ profondità svasatura 4,5
10
1 pezzi
20
Foro 3,5 φ profondità svasatura 4,5
10
1 pezzi
4
Foro passante 3.5
10
1 pezzi
3
Foro passante 3.5
10
1 pezzi
5
Foro passante 3.5
10
1 pezzi
10
Foro passante 3.5
10
1 pezzi
20
Foro passante 3.5
10
1 pezzi
Prezzo unitario (IVA esclusa)(Prezzo unitario IVA inclusa)
Giorni spedizione standard
27.47 €
( 32.69 € )
5 giorni lavorativi
27.47 €
( 32.69 € )
5 giorni lavorativi
27.62 €
( 32.87 € )
5 giorni lavorativi
40.82 €
( 48.58 € )
5 giorni lavorativi
41.52 €
( 49.41 € )
5 giorni lavorativi
27.31 €
( 32.50 € )
5 giorni lavorativi
27.23 €
( 32.40 € )
10 giorni lavorativi
27.31 €
( 32.50 € )
10 giorni lavorativi
27.39 €
( 32.59 € )
10 giorni lavorativi
27.47 €
( 32.69 € )
10 giorni lavorativi
26.22 €
( 31.20 € )
8 giorni lavorativi
34.98 €
( 41.63 € )
10 giorni lavorativi
34.62 €
( 41.20 € )
5 giorni lavorativi
34.98 €
( 41.63 € )
10 giorni lavorativi
34.98 €
( 41.63 € )
5 giorni lavorativi

Ulteriori informazioni

Informazioni di base

[Features]
· A 40 mm spacer for aligning the optical axis.
· Used when the assembled height of the stage is insufficient in relation to the configured optical axis etc.
· Features external dimensions of 40 × 40 mm. Can be used for 40 stages or Opt Station holders.
· Available in dimensions of 10 mm to 50 mm in increments of 5 mm (by combining spacers).
· More detailed adjustment is possible by using combinations of A50-H, R, J, V, W, X, and Y.