Sostegno per Movimento trasversale (Modello 60)

Sostegno per Movimento trasversale (Modello 60)
[Features]
· A holder that can support and fix various types of adapter, and finely adjust them in the YZ axes and Yzθyθz axes.
· 0.5 mm screws are used for the fine movement parts.
· The F02-1E has a thickness of just 10 mm, and so is ideal for use in tight spaces or in close proximity to other types.
· For the F02-1E type, fine movement of the YZ axes can be made using the operating screw. For the F02-4E type, fine movement of the Yzθyθz axes can be made

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
F02-1E
F02-1ER
F02-3E
F02-3ER
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSAltezza del supporto
(mm)
Posizioni vite di azionamento Asse di regolazione

266.71 €

1 5 giorni 1030Tipo normaleAssi YZ

266.71 €

1 9 giorni 1030Tipo invertitoAssi YZ

400.07 €

1 9 giorni 1037Tipo normaleAssi Y, Z, θy, θz

400.07 €

1 9 giorni 1037Tipo invertitoAssi Y, Z, θy, θz

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di spostamento preciso Vite senza fine P=0,5

Supporto tecnico