Sostegni con moto incrociato di tipo per piastra

Sostegni con moto incrociato di tipo per piastra
[Features]
· A holder that can support and fix various types of adapter, and finely adjust them in the YZ axes and Yzθyθz axes.
· A plate type cross motion holder with good stability and which can be used for experiments with low optical axes.
· 0.5 mm screws are used for the fine movement parts.
· For the F02-1E type, fine movement of the YZ axes can be made using the operating screw. For the F02-4E type, fine movement of the Yzθyθz axes can be made

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
F02-2E
F02-2ER
F02-4E
F02-4ER
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSPosizioni vite di azionamento Asse di regolazione

276.19 €

1 9 giorni 10Tipo normaleAssi YZ

276.19 €

1 9 giorni 10Tipo invertitoAssi YZ

409.55 €

1 9 giorni 10Tipo normaleAssi Y, Z, θy, θz

409.55 €

1 9 giorni 10Tipo invertitoAssi Y, Z, θy, θz

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Altezza del supporto(mm) 46 Metodo di spostamento preciso Vite senza fine P=0,5

Supporto tecnico