Sostegni per specchio Modello compatto (Con chiusura)

Sostegni per specchio Modello compatto (Con chiusura)
[Features]
· A holder for holding small mirrors up to ø30 mm. The tilt (θy, θz) can be adjusted in the two axes.
· Adhesive type and three-point support type fixing are available for the mirror fixing methods.
· With the rod-less type, M3 or M6 screws are used for fixing.
· With the three-point support type (F58N-30-2), mirrors from ø20 to 30 mm can be held by changing the position of the lower supporting pin.
· The fine tilt-adjustment knob is P = 0.5 mm and can be fixed to a set incline with a lock nut.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
F58N-30-1
F58N-30-2
F58N-30F-1
F58N-30F-2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiametro specchio utilizzato
(φ)
Tipo

122.75 €

1 9 giorni 10~30Tipo adesivo, senza barra

149.98 €

1 5 giorni 1020-30Con supporto a 3 punti, senza barra

136.88 €

1 9 giorni 10~30Tipo adesivo, con barra

114.60 €

1 9 giorni 1020-30Con supporto a 3 punti, con barra

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Altezza del supporto(mm) 30 Metodo di spostamento preciso Vite senza fine P=0,5 Asse di regolazione Assi θy, θz

Supporto tecnico